Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

OLA72

OLA72-02
OLA72-02
Groupe air+huile avec réservoir à huile, injecteur d'huile et répartiteur de débit

Injecteur d'huile
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service : 10 - 1 100 mm²/s
  • Capacités du réservoir : 1 l
  • Injecteur d'huile : type 3 orifices
  • Débit : 0,003 - 0,03 cm³
  • Température de fonctionnement : -20 à +80 °C

Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE
SKF logo