Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Systèmes de lubrification double ligne

pour l'huile, la graisse semi-fluide et la graisse jusqu'au grade NLGI 2

Composants d'un système de lubrification double ligne
Composants d'un système de lubrification double ligne

Les systèmes de lubrification double ligne de SKF et Lincoln peuvent être utilisés sur de grands systèmes avec des points de lubrification dispersés qui requièrent des quantités de lubrifiants variables. Ces systèmes utilisent deux lignes principales alimentées alternativement en lubrifiant par une pompe haute pression via une vanne d'inversion pouvant atteindre 400 bar (5 800 psi). Les lignes secondaires, le long des lignes principales, sont raccordées à des distributeurs double ligne pour fournir un grand volume de lubrifiant aux points de lubrification. Dans les grands systèmes double ligne, on utilise des pressostats de fin de ligne pour commander et surveiller le système.

Découvrez de quelle manière les systèmes de lubrification double ligne SKF fonctionnent

Vue d'ensemble des systèmes de lubrification double ligne pour graisse

  • Avantages et applications
    Systèmes de lubrification double ligne pour graisse
    • Flexible
      simple to de­sign, easy to extend or reduce
    • Reliable
      precise, metered amount of lubricant, to up to 2000 lubrica­tion points over long distances up to 120 m
    • Variety of applications
      heavy industry, metal working plants, pulp and paper production, mining, mineral processing, power plants, cement factories, steel works and more
    • Effectively in harsh conditions
      including potentially high lubrication-point back pressure, dirty, wet or humid environments and low temperatures.

  • Pompes
  • Doseurs
  • Dispositifs de contrôle
  • Unités de contrôle
SKF logo