Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Systèmes de lubrification

La bonne quantité de lubrifiant au bon moment

Les systèmes de lubrification SKF pour applications industrielles fournissent la bonne quantité de lubrifiant aux bons intervalles. Le frottement et l'usure s'en trouvent ainsi réduits et la durée de service des machines et des roulements optimisée.

Conçus pour lubrifier des machines individuelles ou des usines entières, les systèmes de lubrification SKF appliquent la quantité exacte de lubrifiant sur tous les points le nécessitant, ce qui apporte un certain nombre d'avantages :
  • Importantes économies au niveau des coûts de réparation et des pièces de rechange
  • Fiabilité accrue des machines
  • Jusqu'à 50 % de réduction des coûts de lubrifiant grâce à la précision de la planification et du dosage des lubrifiants
  • Réduction des arrêts-machines et des pertes de production
  • Réduction de l'impact environnemental
  • Augmentation de la sécurité du personnel

SKF propose une large gamme pour la lubrification à l'huile comme à la graisse.

Systèmes de lubrification

Lubrification Lincoln

SKF logo