Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Systèmes de lubrification automatique pour l'industrie agroalimentaire

Une lubrification régulière est essentielle pour la durée de service des roulements, des engrenages et des chaînes.

Comme dans tout système mécanique, les composants mobiles d'une usine agroalimentaire ont besoin d'une lubrification appropriée (lubrification répondant aux normes alimentaires) pour offrir un fonctionnement optimal.
La contamination, l'humidité et les hautes températures menacent la durée de service des roulements, des chaînes et des engrenages. Tous les points de lubrification doivent être lubrifiés correctement, sur chaque machine, comme par exemple les chaînes de convoyage. Dans le cas contraire, cela peut avoir un impact négatif sur les calendriers, les coûts de maintenance et les performances de la machine.
Une mauvaise lubrification est responsable d'environ 36 % des défaillances prématurées des roulements, mais l'utilisation d'une solution de lubrification adaptée peut vous permettre d'améliorer la disponibilité et la productivité de vos équipements.

La solution de lubrification parfaite pour vos besoins

Les systèmes de lubrification automatique fournissent la quantité de graisse correcte au moment idéal pour la lubrification : lorsque le roulement est en mouvement. Une lubrification fréquente maintient le film de lubrifiant correct permettant de réduire l'usure et élimine les contaminants des axes et coussinets.

Augmentation de la productivité et de la rentabilité grâce à :

  • la réduction des arrêts machines et des interruptions de production imprévus
  • la réduction des coûts de main-d'œuvre
  • la prolongation des intervalles de réparation et de maintenance
  • la réduction des remplacements de pièces et du stock de pièces de rechange

Minimisation de l'impact environnemental grâce à :

  • l'élimination de la surlubrification
  • la réduction de la consommation d'énergie
  • la réduction de la consommation de lubrifiant
  • la réduction des déchets

Amélioration la sécurité du personnel grâce à :

  • l'élimination de la lubrification manuelle de points difficiles d'accès ou situés dans des zones dangereuses
  • la réduction du nombre d'accidents

Réalisez le véritable potentiel de la lubrification pour votre application

Le frottement et l'usure apparaissent tout le long de la chaîne de production. Une lubrification efficace est essentielle pour chaque composant de machine en rotation, et les chaînes et convoyeurs ont besoin d'un traitement particulier. Quel que soit votre produit final, les solutions de lubrification SKF soutiennent tous les composants mobiles de vos machines. SKF propose une sélection complète de systèmes de lubrification progressifs, simple ligne, double ligne et de chaînes haute performance pour l'industrie agroalimentaire, conçus sur mesure en fonction des exigences spécifiques des clients. 

Consultez notre brochure Lubrification pour en savoir plus sur les solutions SKF et Lincoln pour : 

  • les brasseries et les usines d'embouteillage
  • l'industrie laitière
  • la boulangerie et la confiserie
  • le traitement des poissons, viandes, fruits et légumes
et plus encore.

Découvrez comment les systèmes de lubrification automatiques vous permettent d'optimiser la maintenance de votre équipement.

SKF logo