Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions de lubrification pour l'industrie du pétrole et du gaz

Des performances et une fiabilité accrues

Dans le monde entier, les processus d'exploration, de forage et de production du pétrole et du gaz fonctionnent avec plus d'efficacité et de fiabilité grâce aux systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln. Que ce soit sur terre ou en mer, dans le désert ou dans le Cercle arctique, SKF propose la solution de lubrification idéale pour les composants critiques.

Une gamme complète de solutions de lubrification pour améliorer la fiabilité des systèmes

Les vibrations, les charges mécaniques élevées, la pollution et l'humidité menacent la durée de service des roulements et des engrenages. Comme tout système mécanique, les pièces mobiles des pompes, compresseurs, ventilateurs et soufflantes, générateurs, grues, propulseurs, tamis et vannes ont besoin d'une lubrification adéquate pour fonctionner de manière optimale.

Les systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln fournissent la quantité exacte du lubrifiant approprié au bon endroit et au bon moment pendant le fonctionnement de l'équipement – sans interruption de production.

Nos ingénieurs et techniciens possèdent des connaissances approfondies de la tribologie et des exigences industrielles, et ont développé des systèmes de lubrification pour les applications du pétrole et du gaz. Conçus sur mesure pour l'industrie, les composants de ces systèmes contribuent à garantir le fonctionnement correct des opérations modernes d'extraction et de traitement.

SKF peut également vous aider à optimiser les intervalles et les réglages de lubrification et à mettre au point un programme de lubrification sur mesure.

Avantages des systèmes de lubrification automatique

Bénéfices pour la maintenance

  • Réduction des coûts du travail
  • Prolongation des intervalles de maintenance
  • Élimination de la sous- ou surlubrification

Avantages opérationnels

  • Amélioration de la fiabilité
  • Réduit les arrêts non planifiés
  • Amélioration de la rentabilité

Bénéfices pour la sécurité

  • Amélioration de la sécurité des collaborateurs grâce à l'élimination de la lubrification manuelle de points difficiles d'accès
  • Réduction du risque de dérapages et de chutes par rapport à la lubrification manuelle
  • Réduction du nombre d'accidents

Des solutions pour les applications difficiles

Les exigences des opérations d'exploration et de production d'énergie s'accroissent continuellement car les nouveaux sites sont de plus en plus difficiles à exploiter. La production de pétroles et de gaz non conventionnels est de plus en plus courante et les champs pétroliers offshore complexes requièrent un forage en profondeur et des opérations sous-marines. Au niveau amont, médian ou aval, SKF vous soutient à toutes les étapes en vous fournissant des systèmes de lubrification automatique correspondant spécifiquement aux caractéristiques de la tâche à accomplir.

Des produits de classe homologuée et certifiés ATEX ou ICE sont disponibles sur demande pour toutes les applications.

SKF logo