Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Systèmes de lubrification pour les machines agricoles

Sans une lubrification correcte, les axes et coussinets tombent en panne

En plus de maintenir le film de lubrifiant correct pour réduire l'usure, la lubrification fréquente sert également à éliminer les contaminants des coussinets et des roulements. Tout manquement permet aux cailloux, à la poussière, à la saleté, au sable et à l'eau de pénétrer dans les composants, ce qui entraîne la formation d'une « masse de meulage » risquant de réduire considérablement la durée de service.

Une lubrification manuelle correcte prend normalement environ 30 minutes par machine et cycle de maintenance. Tous les points de lubrification doivent être lubrifiés correctement, sur chaque machine. Dans le cas contraire, cela peut avoir un impact négatif sur les calendriers, les coûts de maintenance et l’utilisation même de la machine.

Améliorez la fiabilité de vos machines agricoles avec les systèmes de lubrification SKF et Lincoln

La lubrification automatique réduit les arrêts machines et garantit ainsi la disponibilité des équipements au moment requis. En plus de contribuer à améliorer la fiabilité et la disponibilité, les systèmes de lubrification permettent également de prolonger la durée de service, de réduire les coûts d'exploitation et de lubrifiant et de minimiser l'impact environnemental en éliminant la surlubrification. En outre, grâce à la réduction de la lubrification manuelle, les risques d'accident sont moindres et les mécaniciens peuvent se consacrer à d'autres tâches.

Les systèmes de lubrification automatique progressifs ou simple ligne SKF et Lincoln contribuent à prévenir les dommages aux roulements et les arrêts machines imprévus, tout en optimisant les ressources en main-d'œuvre.

Avantages de la lubrification automatique

  • Allongement des intervalles de maintenance préventive
  • Réduction des heures de travail pour la maintenance
  • Diminution des défaillances de composants
  • Augmentation de l'utilisation des machines
  • Allongement de la durée de service
  • Amélioration de la sécurité et de la fiabilité des machines
  • Augmentation de la valeur de revente du matériel

Des solutions pour chaque application agricole

Les systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln vous aident à optimiser l'efficacité de votre travail sur le terrain. Nos solutions de lubrification sont conçues pour assurer un fonctionnement fiable de vos machines pendant toute la saison.

SKF propose une sélection complète de systèmes de lubrification haute performance pour le marché agricole, conçus sur mesure en fonction des exigences spécifiques des clients. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et leurs distributeurs proposent des systèmes de lubrification SKF et Lincoln en tant qu'options standard. De plus, notre réseau mondial de distributeurs qualifiés peut concevoir sur mesure et installer des systèmes sur la plupart des machines agricoles.

Discover how to drive farm machinery productivity with lubrication systems

Drive farm machinery productivity with SKF and Lincoln lubrication systems

Automatic lubrication reduces downtime, so your equipment is available when you need it. In addition to helping increase reliability and availability, lubrication systems help to extend service life, reduce operational and lubricant costs and minimize environmental impact by avoiding over-lubrication. Also, reducing manual lubrication results in fewer potential accidents, and mechanics can be utilized for other tasks.

SKF and Lincoln progressive or single-line automatic lubrication systems help prevent bearing damage and unscheduled machine downtime, while optimizing manpower resources.

Benefits from automatic lubrication

  • Extends preventive maintenance (PM) intervals
  • Reduces PM man-hours
  • Decreases component failures
  • Increases machine usage
  • Extends machine life
  • Improves machine safety and reliability
  • Increases resale value of equipment

Solutions for every farm application

SKF and Lincoln automatic lubrication systems help you make the most of your time in the field. Our lubrication solutions are designed to keep your machines running reliably throughout the season.

SKF offers a complete selection of high-performance lubrication systems for the agricultural market, which are tailored to the customer’s specific requirements. Original equipment manufacturers (OEMs) and their dealers offer SKF and Lincoln lubrication systems as standard options. In addition, our global network of qualified distributors can custom design and install systems on most farm machines.

SKF logo