Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Systèmes de lubrification pour les machines de construction

Sans une lubrification correcte, les axes et coussinets tombent en panne

Tous les points de lubrification doivent être lubrifiés, sur chaque machine et à chaque période de travail. Dans le cas contraire, cela peut avoir un impact négatif sur les calendriers, les coûts de maintenance et le respect des délais. Tout manquement permet aux cailloux, à la poussière, à la saleté, au sable et à l'eau de pénétrer dans les composants, ce qui entraîne la formation d'une « masse de meulage » risquant de réduire considérablement la durée de service. Ceci entraîne des arrêts machines imprévus et une baisse de productivité.

Des systèmes de lubrification automatique apportent une solution

Les systèmes de lubrification automatique fournissent la quantité de graisse correcte au bon moment : lorsque le roulement est en mouvement. Une lubrification fréquente maintient le film de lubrifiant correct permettant de réduire l'usure et élimine les contaminants des axes et coussinets.

Avantages de la lubrification automatique

  • Gain d'au moins 30 minutes par équipe de travail et machine
  • Amélioration de la production avec une disponibilité supérieure
  • Réduction des coûts de pièces de rechange grâce à une lubrification correcte de l'équipement
  • Augmentation de la valeur de revente grâce à un système de lubrification embarqué
  • Réduction du risque de blessures pour le personnel
  • Minimisation des coûts de lubrifiant
  • Réduction de l'impact environnemental grâce à une lubrification contrôlée

Expérience dans une large gamme d'applications

SKF propose une sélection complète de systèmes de lubrification progressifs ou simple ligne haute performance pour les équipements de construction, conçus sur mesure en fonction des exigences spécifiques des clients. Nous pouvons également vous fournir un support en surveillant la santé des sous-systèmes et composants des machines ainsi que le système de lubrification. De nombreux fabricants d'équipements d'origine (OEM) proposent des systèmes de lubrification SKF et Lincoln en tant qu'options installées en usine. Qu'il s'agisse d'une articulation lourde, d'une longue portée, de démolition, de sable, d'eau, de cailloux ou de saleté, SKF propose une solution de lubrification pour toutes les tâches.

SKF logo