Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Systèmes de lubrification automatique pour l'industrie maritime

Simplifier les tâches de maintenance et réduire les coûts d'exploitation

La maintenance des flottes peut être réalisée avec plus d'efficacité et de sécurité avec les systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln. SKF propose des solutions de lubrification pour tous les types de navires et vous aide à optimiser vos activités maritimes. En fait, beaucoup d'applications de lubrification d'un navire peuvent être réalisées plus efficacement et en toute tranquillité avec les systèmes de lubrification SKF et Lincoln.

Une gamme complète de solutions de lubrification pour améliorer la fiabilité des systèmes

Les vibrations, les charges mécaniques élevées, la pollution et l'humidité menacent la durée de service des roulements et des engrenages. Comme dans tout système mécanique, les composants mobiles des moteurs, réducteurs, arbres d'hélice, mécanismes de direction, entraînements de treuil, grues de pont ou autres équipements auxiliaires ont besoin d'une lubrification appropriée pour offrir un fonctionnement optimal.

Les systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln fournissent la quantité exacte du lubrifiant approprié au bon endroit et au bon moment pendant le fonctionnement de l'équipement – sans interruption de production.

Nos ingénieurs et techniciens possèdent des connaissances approfondies de la tribologie et des exigences industrielles et ont ainsi pu développer des systèmes de lubrification hautement efficaces pour les applications maritimes. SKF peut également vous aider à optimiser les intervalles et les réglages de lubrification et à mettre au point un programme de lubrification sur mesure.

Avantages des systèmes de lubrification automatique

Bénéfices pour la maintenance

  • Réduction du travail requis pour la lubrification
  • Prolongation des intervalles de maintenance
  • Réduction des coûts de consommables
  • Réduction de l'usure et de la corrosion

Avantages opérationnels

  • Lubrification correcte assurée de l'équipement
  • Élimination de la sous- ou surlubrification
  • Amélioration de la fiabilité
  • Amélioration de la rentabilité

Bénéfices pour la sécurité

  • Élimination de la lubrification manuelle des points difficiles d'accès ou situés dans des zones protégées contre les explosions
  • Réduction du risque de dérapages et de chutes par rapport à la lubrification manuelle
  • Réduction du nombre d'accidents

Des solutions pour les applications difficiles

SKF fournit des solutions de produits pour la lubrification adéquate des paliers d'arbre d'hélice et des mécanismes de direction, comme des entraînements de treuil, des cordages et des câbles. En outre, des systèmes de pulvérisation de graisse et d'huile sont disponibles pour les systèmes de levage et les mécanismes apparents. L'huile est le lubrifiant de choix pour les roulements lourdement chargés des réducteurs ou les joints de tubes d'étambot. Elle lubrifie et refroidit les points de lubrification et élimine les contaminants du circuit d'huile.

SKF offre également des solutions de lubrification efficaces pour les moteurs diesel, qui contribuent à réduire la consommation de lubrifiant des cylindres.

Des produits de classe homologuée et certifiés ATEX ou ICE sont disponibles sur demande pour toutes les applications.

Discover how lubrication systems help you to improve fleet reliability

A complete portfolio of lubrication solutions to improve system reliability

Vibration, high mechanical loads, contamination and moisture are all threats to bearing and gear service life. Like any mechanical system, moving parts in engines, gear boxes, propeller shafts, steering gears, winch drives, deck cranes or other auxiliary equipment require proper lubrication to function optimally.

SKF and Lincoln automatic lubrication systems deliver the exact quantity of the appropriate lubricant to the right place at the right time while the equipment is running – without downtime.

Drawing upon their comprehensive knowledge of tribology and industrial demands, our engineers and technicians have developed highly efficient lubrication systems for marine applications. SKF also can assist you in optimizing lubrication settings and intervals, and in developing a customized lubrication programme.

Benefits of automatic lubrication systems

Maintenance benefits

  • Minimizes labor required for lubrication
  • Extends repair intervals
  • Reduces consumable costs
  • Reduces wear and corrosion

Operational benefits

  • Helps to ensure that equipment is properly lubricated
  • Eliminates over- and under-lubrication
  • Increases reliability
  • Improves profitability

Safety benefits

  • Eliminates manual lubrication of difficult-to-access points or in explosion-protected areas
  • Reduces risk of slips and falls when compared to manual lubrication
  • Fewer accidents

Solutions for challenging applications

SKF provides product solutions for the proper lubrication of propeller shaft bearings and steering gears, as well as winch drives, ropes and cables. In addition, grease and oil spraying systems are available for jacking systems and open gears. Oil is the lubricant of choice for heavy-loaded bearings in gear boxes or stern tube seals. It lubricates and cools the lubrication points and removes contaminants from the oil cycle.

SKF also offers efficient lubrication solutions for diesel engines that help to reduce cylinder lubricant consumption.

Class-approved and ATEX- or ICE-certified products for all applications are available upon request.

SKF logo