Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Systèmes de lubrification automatique pour l'industrie métallurgique

Des solutions pour des applications difficiles

Le frottement et l'usure apparaissent tout le long de la chaîne de production. Une lubrification efficace est essentielle pour chaque zone individuelle qui utilise des composants de machine en rotation. SKF vous soutient à toutes les étapes, en amont ou en aval, en vous fournissant des systèmes de lubrification automatique correspondant spécifiquement aux caractéristiques de la tâche à accomplir.

Avantages des systèmes de lubrification automatique

Avantages opérationnels
  • Réduction des arrêts machines et des interruptions de production imprévus
  • Amélioration de la fiabilité
  • Amélioration de la rentabilité
Bénéfices pour la maintenance
  • Réduction des coûts du travail
  • Prolongation des intervalles de réparation et de maintenance
  • Élimination de la sous- ou surlubrification
  • Réduction des remplacements de pièces et du stock de pièces de rechange
Bénéfices pour la sécurité
  • Amélioration de la sécurité du personnel grâce à l'élimination de la lubrification manuelle de points difficiles d'accès ou situés dans des zones dangereuses
  • Réduction du nombre d'accidents
Avantages environnementaux
  • Minimisation de l'impact environnemental grâce à l'élimination de la surlubrification

Tous ces avantages permettent d'améliorer la disponibilité de production et l'efficacité des opérations.

Une gamme complète de solutions de lubrification pour améliorer la fiabilité des systèmes

Les systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln fournissent la quantité exacte du lubrifiant approprié au bon endroit et au bon moment pendant le fonctionnement de l'équipement – sans interruption de production. De plus, notre gamme comprend une grande variété de solutions pour la lubrification des chaînes, quels que soient les besoins en huile ou en graisse.

Les systèmes de lubrification pour usine complets fournissent du lubrifiant à l’ensemble d’un réseau de systèmes à partir d'une seule source. Dans ces réseaux de lubrification, des pompes sur réservoir ou relais alimentent des stations de pompage secondaires. SKF peut également vous aider à optimiser les intervalles et les réglages de lubrification et à mettre au point un programme de lubrification sur mesure.

Discover how automatic lubrication systems help you maximizing machinery dependability

Benefits of automatic lubrication systems

Operational benefits
  • Reduces unplanned downtime and production interruptions
  • Increases reliability
  • Improves profitability
Maintenance benefits
  • Reduces labour costs
  • Extends repair and maintenance intervals
  • Eliminates over- and under-lubrication
  • Reduce parts replacement and spare parts inventory
Safety benefits
  • Increases worker safety by eliminating manual lubrication of difficult-to-access points or of points in demanding areas
  • Fewer accidents
Environmental benefits
  • Minimizes environmental impact by avoiding over-lubrication

All of this means increased production uptime and improved operations.

A complete portfolio of lubrication solutions to improve system reliability

SKF and Lincoln automatic lubrication systems deliver the exact quantity of the appropriate lubricant to the right place at the right time while the equipment is running – without production downtime. In addition, our portfolio includes a broad variety of solutions to lubricate chains, regardless of the need for oil or grease.

Complete plant lubrication supply systems provide lubricant to an entire network of systems from a single source. In these lubrication networks, container or booster pumps supply secondary pump stations. SKF also can assist you in optimizing lubrication settings and intervals and in developing a customized lubrication programme.

SKF logo