Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Systèmes de lubrification automatique pour le marché des véhicules industriels

Une lubrification régulière est essentielle pour le châssis et les composants de la carrosserie

En plus de maintenir le film de lubrifiant correct pour réduire l'usure, la lubrification fréquente sert également à éliminer les contaminants des composants du châssis et de la carrosserie. Tout manquement permet aux cailloux, à la poussière, à la saleté, au sable et à l'eau de pénétrer dans les composants, ce qui entraîne la formation d'une « masse de meulage » risquant de réduire considérablement la durée de service.

La lubrification manuelle prend environ 30 minutes par véhicule et cycle de maintenance. Tous les points de lubrification doivent être lubrifiés correctement, sur chaque machine. Dans le cas contraire, cela peut avoir un impact négatif sur les calendriers, les coûts de maintenance et l’utilisation même de la machine.

Des systèmes de lubrification automatique apportent une solution

Les systèmes de lubrification automatique fournissent la quantité de graisse correcte au moment idéal : lorsque le roulement est en mouvement. La lubrification automatique réduit les arrêts machines et garantit ainsi la disponibilité des équipements au moment requis.

Les systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln contribuent à prévenir les dommages aux roulements et les arrêts machines imprévus, tout en optimisant les ressources en main-d'œuvre.

Avantages de la lubrification automatique

  • Allongement des intervalles de maintenance préventive
  • Réduction des heures de travail pour la maintenance 
  • Diminution des défaillances de composants 
  • Réduction des défaillances sur la route 
  • Augmentation de l'utilisation des camions 
  • Allongement de la durée de service des camions 
  • Réduction de l'usure des pneus 
  • Amélioration de la fiabilité et de la sécurité de la flotte 
  • Augmentation de la valeur de revente du matériel

Expérience dans une large gamme d'applications

SKF propose une sélection complète de systèmes de lubrification simple ligne ou progressifs haute performance pour le marché des véhicules industriels, conçus sur mesure en fonction des exigences spécifiques des clients. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et leurs distributeurs proposent des systèmes de lubrification SKF et Lincoln en tant qu'options standard. De plus, notre réseau mondial de distributeurs qualifiés peut concevoir sur mesure et installer des systèmes sur la plupart des véhicules commerciaux.

SKF propose des systèmes de lubrification automatiques compatibles avec les graisses fluide et dure standard afin de répondre aux exigences de votre OEM et de vos conditions de fonctionnement.

Discover how automatic lubrication helps to keep your trucks moving

Automatic lubrication systems can help

Automatic lubrication systems supply the correct amount of grease at the best time – while the bearing is in motion. Automatic lubrication reduces downtime, so your equipment is available when you need it.

SKF and Lincoln automatic lubrication systems help prevent bearing damage and unscheduled machine downtime, while optimizing manpower resources.

Benefits from automatic lubrication

  • Extends preventive maintenance (PM) intervals
  • Reduces PM man-hours 
  • Decreases component failures 
  • Reduces road failures 
  • Increases truck usage 
  • Extends truck life 
  • Reduces tire wear 
  • Improves fleet safety and reliability 
  • Increases resale value of equipment

Experience in a wide range of applications

SKF offers a complete selection of high-performance single-line or progressive lubrication systems for the on-road market, which are tailored to the customer’s specific requirements. Original equipment manufacturers (OEMs) and their dealers offer SKF and Lincoln lubrication systems as standard options. In addition, our global network of qualified distributors can custom design and install systems on most commercial vehicles.

SKF offers automatic lubrication systems compatible with standard hard grease and fluid grease to meet the requirements of your OEM and your operating conditions.

SKF logo