Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Systèmes de lubrification de voie

Systèmes pour la lubrification des faces des rails et le conditionnement de la surface des rails

Système de lubrification de voie Lincoln
Les systèmes de lubrification de voie appliquent avec efficacité un volume constant et contrôlé de lubrifiant sur le rail et maintiennent la graisse ou le modificateur de frottement en place, ce qui permet aux roues de le saisir et de le transporter sur la courbe de la voie. La gamme de produits comprend des solutions pour la face des rails, la surface des rails et les rails de retenue.

Dans les systèmes de lubrification de voie, les trains qui passent sont détectés par des capteurs de roue montés sur les voies. Les roues saisissent le lubrifiant appliqué et le transportent dans les courbes.

Des pompes à haute pression et faible volume couvrent avec efficacité le rail d'une quantité optimale de lubrifiant, minimisant ainsi la pollution. Qu'il s'agisse de trous de lubrification percés ou d'applicateurs fixés sur le rail, les technologies SKF permettent de doser la graisse avec précision afin de garantir que chaque port de lubrification reçoive la même petite quantité de graisse à chaque fois, automatiquement.
Les systèmes sont capables de pomper sur de longues distances et de pomper des lubrifiants à haute viscosité. Des systèmes double voie et des solutions sur mesure sont disponibles.

SKF logo