Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Systèmes de lubrification automatique pour éoliennes

Les systèmes éoliens ont besoin d'une lubrification appropriée pour offrir un fonctionnement optimal

Comme tous les systèmes mécaniques, un système éolien a besoin d'une lubrification appropriée pour offrir un fonctionnement optimal. Les vibrations, les charges mécaniques élevées, la pollution et l'humidité menacent la durée de service des roulements et des engrenages. Toutefois, l'entretien des éoliennes peut être difficile et cher. Elles peuvent s'élever à plus de 100 mètres au-dessus du sol et sont souvent situées dans des endroits isolés et difficiles d'accès.

Améliorez la productivité des machines de votre parc grâce aux systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln

La solution est d'utiliser un système de lubrification automatique. Comparés à la lubrification manuelle, les systèmes de lubrification automatique distribue le lubrifiant avec plus de fiabilité et de précision vers les composants mobiles de la nacelle. En distribuant avec fiabilité la plus petite quantité de lubrifiant efficace vers tous les points de frottement pendant le fonctionnement de la machine, les systèmes de lubrification automatique réduisent le frottement dans les roulements et contribuent à empêcher la contamination.

Ils permettent ainsi d'optimiser la durée de service des roulements à long terme, d'augmenter la disponibilité des turbines et de réduire les coûts de main-d'œuvre – des qualités qui améliorent la rentabilité des parcs éoliens.

Des milliers d'éoliennes dans le monde entier fonctionnent avec plus de fiabilité et d'efficacité grâce aux systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln. Sur terre et en mer, dans les environnements les plus extrêmes de la planète, des déserts aux toundras gelées, les opérateurs de parcs éoliens profitent des avantages de la lubrification automatique précise des composants mobiles critiques.

Avantages de la lubrification automatique

Bénéfices pour la maintenance

  • Réduction des coûts du travail
  • Prolongation des intervalles de maintenance
  • Élimination de la sous- ou surlubrification

Avantages opérationnels

  • Augmentation de la fiabilité de l'éolienne
  • Réduction des arrêts non planifiés
  • Amélioration de la rentabilité des parcs éoliens

Bénéfices pour la sécurité

  • Aucune lubrification manuelle requise à des endroits dangereux et difficiles d'accès
  • Réduction du risque de dérapages et de chutes grâce à une lubrification précise

Des solutions pour chaque application de parc

SKF propose des systèmes de lubrification adaptés sur mesure à toutes les applications éoliennes. Des systèmes de lubrification automatique simple ligne et progressifs sont disponibles pour les roulements de tangage, les roulements de tangage ouverts, les roulements principaux, les roulements de lacet, les roulements de lacet ouverts et les génératrices. Des systèmes de lubrification par circulation d'huile sont disponibles pour les multiplicateurs : SKF propose également des pignons de lubrification pour les engrenages et des éléments d'aspiration pour éliminer la graisse usagée des roulements.
Dans certains cas, la technologie éolienne requiert l'homologation d'un organisme de certification. Pour les parcs offshore en particulier, des exigences spécifiques pour la technologie des éoliennes sont testées et certifiées. Les systèmes de lubrification SKF ont été les premiers à recevoir cette certification.

Discover how lubrication systems help to optimize wind farm performance

Drive farm machinery productivity with SKF and Lincoln lubrication systems

The solution is an automatic lubrication system. Compared to manual lubrication, automatic lubrication systems provide lubricant supply more reliably and precisely to moving components in the nacelle. By delivering the smallest effective amount of lubricant reliably to all friction points while the machine is running, automatic lubrication systems reduce friction inside bearings and help prevent contamination.

The result is optimized bearing service life over the long term, more turbine uptime and reduced manpower costs – all combining to help make wind farms more profitable.

Thousands of wind turbines around the world operate more reliably and efficiently thanks to SKF and Lincoln automatic lubrication systems. Onshore and offshore, in the earth’s most extreme environments, from deserts to frozen tundra, wind farm operators benefit from precise automatic lubrication of critical moving components.

Benefits from automatic lubrication

Maintenance benefits

  • Reduces labour costs
  • Extends repair intervals
  • Eliminates over- and under-greasing

Operational benefits

  • Increases turbine reliability
  • Reduces unplanned downtime
  • Improves wind farm profitability

Safety benefits

  • No manual lubrication in dangerous, difficult-to-access points
  • Reduces risk of slips and falls through precise lubrication

Solutions for every farm application

SKF offers lubrication system solutions tailored to every turbine application. Single-line and progressive automatic lubrication systems are available for pitch bearings, pitch open gears, main bearings, yaw bearings, yaw open gears and generators. Circulating oil systems are available for gearboxes. SKF also offers lubrication pinions for gear drives and suction elements that remove used grease from bearings.
In some instances, wind turbine technology requires approval by a certification body. For off-shore wind farms, in particular, specific requirements for turbine technology are tested and certified. SKF lubrication systems were the first to receive this certification.

SKF logo