Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF ChainLube

Systèmes de lubrification centralisée pour chaînes

SKF ChainLube
SKF ChainLube
Les chaînes de convoyeurs ont besoin d'une lubrification continue pour réduire les niveaux de frottement élevés qui peuvent engendrer l'usure de la chaîne, une consommation d'énergie élevée et des arrêts de production non planifiés. Dans la plupart des usines, la lubrification se fait manuellement et implique que les chaînes continuent de tourner tandis que la production est arrêtée.
Les arrêts-machines sont coûteux, impliquent des problèmes environnementaux liés aux éventuelles fuites d'huile et présentent un risque de blessure car les opérateurs procèdent à la lubrification alors que la chaîne est en mouvement.
Une lubrification inadéquate ou des cycles de lubrification irréguliers entraînent une rupture de la chaîne ou des ses maillons et se traduisent par un besoin de remplacement fréquent de la chaîne.
SKF propose une gamme complète de systèmes de lubrification à l'huile ou à la graisse pour chaînes de convoyeurs, avec ou sans air. Ces systèmes personnalisés sont commandés et surveillés par des unités de commande ou des logiciels spéciaux.

Avantages :
  • Augmentation de la productivité en éliminant les arrêts de production non planifiés pour les activités de lubrification
  • Prolongement de la durée de service du convoyeur grâce à la réduction de l'usure de la chaîne
  • Amélioration de la sécurité des opérateurs grâce à l'automatisation du processus de lubrification
  • Économies d'énergie grâce à la réduction du frottement
  • Plus grand respect de l'environnement à travers le contrôle et la réduction de la consommation de lubrifiant


Application :
  • Industrie automobile : ateliers de peinture de carrosserie et fours sécheurs, transport de pièces, montage, transmissions et véhicules complets.
  • Industrie alimentaire : Fours sécheurs, fours, poêles, systèmes de stérilisation, abattoirs.
  • Divers : Escalators, tapis bagages des aéroports, centres de groupage de marchandises, etc.

SKF ChainLube

SKF logo