Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système à injection de graisse SKF

SKF Grease Injection Systems
Le système à injection de graisse SKF, type GVP, a été conçu pour lubrifier les chaînes de convoyeurs équipées de raccords de graissage. Le processus de lubrification se réalise automatiquement alors que la chaîne continue à se déplacer. La production n'est pas ralentie.
Le lubrifiant est injecté sous pression directement dans les axes et/ou les rouleaux de la chaîne. La dose volumétrique de lubrifiant injecté peut être ajustée. Elle reste indépendante de la viscosité du lubrifiant et de l'éventuelle contre-pression due au type d'axes ou de rouleaux.
Il existe un grand nombre de chaînes de convoyeurs et différentes conditions de fonctionnement. Par conséquent, le système GVP est souvent le fruit d'une étroite collaboration (développement, installation, mise en service) entre l'utilisateur et SKF.

Avantages
  • diminution des arrêts de la chaîne impliquant une réduction de la maintenance réalisée par le personnel
  • prolongement de la durée de service de la chaîne
  • grande facilité d'installation grâce à sa structure en profilés d'aluminium
  • réduction de la pollution de l'environnement qui était due à une consommation excessive de lubrifiant
  • contrôle de la fréquence d'injection
  • cycles de lubrification entièrement automatiques grâce au dispositif de commande et de contrôle AEP2-GV
  • analyse de l'état de la chaîne pendant le processus de lubrification à l'aide du logiciel SKF VisioLub

Documents utiles

SKF logo