Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de lubrification sèche SKF pour convoyeurs

Les convoyeurs à face plates utilisés dans l'industrie des boissons nécessitent une lubrification constante pour éviter un frottement trop élevé entre les emballages et les chaînes dans les zones d'accumulation. La solution la plus courante est d'appliquer de grandes quantités d'un mélange d'eau et de lubrifiant soluble. Cela peut cependant provoquer des accidents à cause des sols glissants ou des problèmes de qualité des emballages provoqués par la formation de moisissure et l'humidité. L'atmosphère humide peut causer de la corrosion, ce qui entraîne des frais de remplacement et un rendement plus faible de la ligne.

Le Système de lubrification sèche SKF élimine le besoin de projection de milliers de litres d'eau et de lubrifiant soluble. À la place, ce système flexible totalement automatisé applique une faible quantité de lubrifiant pour film sec SKF (certifié NSF H1) sur la surface des guidages et des chaînes des convoyeurs. Par conséquent, les sols restent secs, la consommation de lubrifiant est minime, l'eau n'est plus gaspillée, l'humidité des emballages et la corrosion disparaissent.

Le système de lubrification sèche SKF applique automatiquement et précisément la dose exacte de lubrifiant sur le point de frottement (surface de la chaîne ou guides) à partir d'une unité centrale qui peut alimenter jusqu'à 200 points de lubrification, et ceci dans la continuité du processus de production.


Avantages :
  • Économies grâce à la suppression de volumes élevés d'eau et de lubrifiant soluble
  • Amélioration de la sécurité de l'opérateur en réduisant les risques de glissement
  • Réduction du risque de contamination du produit en évitant le développement de micro-organismes
  • Amélioration du rendement de la ligne

Applications :

Convoyeurs dans les usines d'embouteillage d'eau, de sodas et de produits laitiers utilisant des emballages en PET, en carton ou des canettes
SKF logo