Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de pulvérisation de graisse SKF pour grands engrenages ouverts

OG-1-04
OG-1-04
L'expérience nous a montré que même avec un positionnement précis des engrenages, seuls 50 à 60 % des zones initiales supportent la charge. Ceci est dû à la rugosité et aux déformations des surfaces. La lubrification est par conséquent essentielle pour un fonctionnement sans faille des entraînements par engrenages.

La solution de pulvérisation de graisse SKF est un système de lubrification qui pulvérise le lubrifiant automatiquement sur les dents de l'engrenage. Le système comprend une pompe pneumatique installée sur le fût de lubrifiant de l'utilisateur. La pompe alimente des unités de distribution qui sont placées au-dessus des engrenages à lubrifier. Les distributeurs progressifs installés sur ces unités dirigent le lubrifiant vers les pulvérisateurs. Une unité de commande de l'air contrôle l'air pour la pompe d'alimentation pneumatique et l'air dirigé vers la buse pour pulvériser le lubrifiant.

Avantages :
  • La pulvérisation couvre la surface des dents d'engrenages et forme un film d'épaisseur homogène adapté aux exigences des engrenages.
  • Comme le système de pulvérisation de graisse SKF est automatique, il donne la possibilité d'une lubrification continue ou cyclique.
  • Les utilisateurs peuvent régler le cycle de lubrification selon leurs exigences, taux de production plus importants ou variations de température par exemple.
  • Le système est équipé de dispositifs de contrôle et de sécurité pour un fonctionnement optimal

Applications :

Les entraînements à grands engrenages sont utilisés principalement dans les industries de la transformation de matière, l'exploitation minière, les cimenteries, la sidérurgie, les usines de fabrication d'engrais, l'incinération de déchets et les usines de composite, entre autres

SKF logo