Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Systèmes de microlubrification

SKF LubriLean

Microlubrification SKF LubriLean
Microlubrification SKF LubriLean
Description du système :

Un système de microlubrification sert à dispenser des quantités minimales de lubrifiant au point d'application situé entre l'outil et la pièce lors d'opérations impliquant un découpage ou pas. La lubrification est effectuée par un aérosol formé de microgouttelettes d'huile qui sont finement dispersées dans un flux d'air. La microlubrification (MQL) peut être appliquée sur l'outil ou la pièce à travailler de manière interne ou externe :
  • SKF LubriLean, microlubrification interne :
    avec la méthode de lubrification interne, l'air comprimé ou l'aérosol est appliqué à travers la broche, le porte-outil et l'outil directement sur le point situé entre l'outil et la pièce à travailler.
  • SKF LubriLean, microlubrification externe :
    avec la méthode de lubrification externe, l'aérosol est amené au point de lubrification de l'extérieur, par le biais de buses. Avec la bonne expertise, les machines-outils ne disposant pas de microlubrification interne peuvent être équipées de la méthode SKF LubriLean externe.

Applications :

Les applications de SKF LubriLean pour machines-outils comprennent, entre autres, le fraisage, le roulage, le découpage, le perçage, l'alésage, le façonnage.

Composants d'un système de microlubrification

SKF logo