Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisseurs automatiques multipoints

Relubrification fiable de multiples points de lubrification

Graisseur automatique multipoints série TLMP

La série de graisseurs automatiques multipoints SKF TLMP est conçue pour la relubrification fiable de plusieurs points de lubrification. Ce système de lubrification automatique robuste est fourni sous la forme d'un kit complet comprenant le graisseur, ainsi que les tubes et connecteurs requis. Conçue pour alimenter d'un à dix-huit points de lubrification, la série TLMP comporte des sorties enfichables. En outre, elle est facile à installer et à programmer à l'aide de son clavier avec affichage à DEL.

Avantages de la série TLMP

  • Facile à installer et à programmer
  • Kit complet
  • Convient pour un à dix-huit points de lubrification
  • Alarmes de bas niveau et de dysfonctionnement ; notification à distance possible
  • Pilotage par la machine en coupant l'alimentation
  • Disponible en versions avec différentes tensions
  • Développé pour les applications industrielles, ainsi que pour les véhicules agricoles et tout-terrain.

Vidéo de produit de la série TLMP

Détails sur les produits

Doté d'un réservoir avec une capacité de presque un litre, ce graisseur polyvalent comporte un agitateur pour empêcher la séparation de la graisse, ce qui le rend adapté à un plus grand nombre de lubrifiants. Grâce à sa classe de protection IP élevée, la série TLMP durable résiste aux vibrations, supporte les lavages de l'équipement et empêche la pénétration de contaminants. L'unité permet également le pilotage par la machine pour désactiver temporairement la lubrification en coupant l'alimentation.
Multi point lubricator TLMP series features
  1. Boîtier métallique durable pour une longue durée de service
  2. Raccord de graissage
  3. Affichage à DEL pour une programmation simple
  4. L'alarme indique quand le réservoir est vide ou que la sortie est obstruée
  5. Filtre permettant d'éviter la contamination de la graisse avec les particules dans l'air
  6. Agitateur pour empêcher la séparation de la graisse
  7. L'élément pompant avec une pression de service maximale de 120 bar
  8. Le distributeur permet d'utiliser une à huit sorties
  9. Le capteur de contrôle du cycle garantit la circulation du lubrifiant vers les sorties

Contenu

La série TLMP est livrée complète avec les éléments suivants
TLMP 1008TLMP 1018 
1 ×1 ×Pompe
1 ×1 ×Raccords pour la pompe
2 ×2 ×Raccords électriques
20 m (65 ft)50 m (164 ft)Tuyau plastique, nylon, 6 x 1,5 mm
8 ×18 ×Connecteurs de tube droits pour l'application G 1/8
8 ×18 ×Prise des raccords du tube
7 ×17 ×Prises de fermeture de sortie
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    DésignationTLMP 1008 / TLMP 1018
    Nombre de sorties de lubrification
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    1–8
    1–18
    Consistance de graisse adaptéeNLGI 2, 3
    Pression maximale120 bar
    Distance maximale par rapport au point de lubrification5 m
    Débit de distribution0,1 - 40 cm³/jour (0.003 - 0.35 US fl. oz/jour) par ligne de distribution
    Débit de l'élément pompantEnv. 0,2 cm3 (par cycle), env.
    1,7 cm3 (par minute)
    Taille de réservoir1 litre
    Volume de réservoir utilisableEnv. 0,5 à 0,9 litres (17 à 30 US fl.oz)
    RemplissageVia raccord de lubrification hydraulique R1/4
    Position d'installationVerticale (écart max. ±5°)
    Connecteur d'alimentation électriqueEN 175301-803 DIN 43650/A
    AlarmesLignes de distribution bouchées, réservoir vide
    interne et externe
    Pilotage externePar coupure de l'alimentation
    Température ambiante–25 à +70 °C (–13 à +160 °F)
    Classe IPIP 67
    Tubes de lubrification
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    20 m (65 ft), 6 x 1,5 mm, Nylon
    50 m (164 ft), 6 x 1,5 mm, Nylon
    PoidsEnv. 6 kg (13 lb)
    Références de commande 8 sorties
    TLMP 1008/24DC
    TLMP 1008/120V
    TLMP 1008/230V

    24 V DC (–20/+30%)
    120 V AC 60 Hz (±10%)
    230 V AC 50 Hz (±10%)
    Références de commande 18 sorties
    TLMP 1018/24DC
    TLMP 1018/120V
    TLMP 1018/230V

    24 V DC (–20/+30%)
    120 V AC 60 Hz (±10%)
    230 V AC 50 Hz (±10%)
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo