Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Systèmes de lubrification multilignes

SKF MultiFlex pour huile, graisse semi-fluide et graisse dure

Systèmes de lubrification multilignes SKF MultiFlex
Systèmes de lubrification multilignes SKF MultiFlex
Description du système :

Des pompes à sorties multiples fournissent le lubrifiant directement au point de lubrification, sans utiliser de distributeurs supplémentaires (communément appelées pompes automatique multilignes). Chaque point de lubrification dispose donc de son propre élément pompant. La conception du système est simple, précise et fiable. Les systèmes SKF MultiFlex comprennent une large gamme de pompes à sorties multiples (1 à 32 sorties) et sont capables de résister à des pressions de système de pas moins de 4 000 bar.

Applications :

Les systèmes SKF MultiFlex sont conçus pour la relubrification automatique et pour des petits systèmes de circulation d'huile sur des applications pour machines-outils, pour l'industrie du pétrole et du gaz et l'industrie lourde, pour ne citer que quelques exemples.

Vue d'ensemble des systèmes de lubrification multilignes

  • Avantages et applications
    • Robuste
      Série de pompes durables conçues pour un fonctionnement en continu
    • Simple
      Lubrification continue sans programmateurs de cycles électriques, dans la plupart des cas
    • Polyvalente
      Vous pouvez sélectionner les caractéristiques de chaque élément pompant et la taille de réservoir
    • Précise
      Le débit volumétrique souhaité peut être réglé au niveau de l'élément pompant
    • Systèmes multilignesà l'huile :
      • Large gamme de viscosités grâce à des modèles spéciaux et un faible jeu de piston
      • Pompes à vide, compresseurs (tous types) et industrie des hyper-compresseurs
      • Moteurs à combustion pour lubrification de soupapes et chemises de cylindres
      • Machines de mélange de caoutchoucs, fourniture d'huile pour plastifiant critique
      • Conforme aux normes ATEX et API dans l'industrie du pétrole et du gaz
    • Systèmes de graissage multilignes :
      • Grâce à l'agitateur intégré et à la large gamme de viscosités admissibles, les appareils de chauffage ne sont pas nécessaires
      • Engins de construction et pour l'exploitation minière
      • Machines de perçage de tunnels
      • Forgeage, cintrage, formage et presses à découper
      • Concasseurs, grues et convoyeurs
      • Pompes et compresseurs
      • Machines pour le mélange des caoutchoucs
      • Pompes à eau et à boue

  • Pompes
  • Dispositifs de contrôle
  • Unités de commande
SKF logo