Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Systèmes de lubrification progressifs

pour l'huile, la graisse fluide et la graisse

Les systèmes de lubrification progressifs SKF ProFlex et Lincoln Quicklub peuvent être utilisés sur des machines de petite à moyenne taille avec des points de lubrification dispersés qui requièrent des quantités de lubrifiants variables.

Les systèmes de lubrification progressifs sont constitués d'une pompe connectée à au moins un distributeur primaire. Au besoin, des distributeurs secondaires peuvent être connectés aux sorties du distributeur primaire pour augmenter le nombre de points lubrifiés.

La pompe distribue le lubrifiant aux distributeurs avec une pression pouvant atteindre 550 bar, selon le modèle de pompe. Les distributeurs répartissent le lubrifiant en quantités uniformes ou prédéfinies, selon le distributeur. Les systèmes progressifs SKF peuvent distribuer une quantité précisément dosée de lubrifiant vers au maximum 150 points de lubrification sur des distances d'environ 15 m. Pour les applications à l'huile, même en cas d'utilisation de limiteurs de débit, nous pouvons couvrir des distances de plus de 100 m.

Les systèmes progressifs SKF fournissent une lubrification continue tant que la pompe est en marche. Lorsque la pompe est arrêtée, les pistons du distributeur progressif s'arrêtent dans leur position actuelle. Lorsque la pompe se remet à fournir du lubrifiant, les pistons reprennent leur tâche à l'endroit où ils s'étaient arrêtés.

Overview of progressive lubrication systems for oil, fluid-grease and grease

  • Benefits and applications
    Progressive lubrication systems for construction machines
    • Continuous lubrication
      Delivers frequent and measured amounts of lubricant to each lubrication point
    • Reliable monitoring and control
      Easy system monitoring and simple blockage control, integrated system control and monitoring
    • Variety of applications
      • construction machines (concrete pumps, mortar pumps, loaders, excavators, trenchers)
      • on-road trucks (snow removal, waste press)
      • agricultural machines (harvesters, balers, manure spreaders, sugar cane loaders)
      • wood reclaimers
      • material handling (reach stackers, crane carts)
      • asphalt mixing plants
      • wind turbine generators
      • food and beverage facilities (fillers, washing machines
      • oil and gas industry reciprocating compressors
    • Effectively in harsh conditions
      potentially high lubrication-point back pressure, dirty, wet or humid environments (including ATEX / EEX), and low temperatures
  • Pumps
  • Metering devices
  • Monitoring devices
  • Control units
SKF logo