Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Systèmes de lubrification simple ligne

SKF MonoFlex pour huile, graisse semi-fluide et graisse dure

Systèmes de lubrification simple ligne SKF MonoFlex
Systèmes de lubrification simple ligne SKF MonoFlex
Description du système :

Un pompe fait circuler le lubrifiant à travers la canalisation principale jusqu'aux distributeurs de lubrifiant où il est dosé puis appliqué sur les points à lubrifier. Selon le type de distributeurs utilisé, cela se fait pendant ou après le cycle de pompage. L'utilisation de différentes têtes de dosage (0,01 à 2,5 cm³) permet de s'adapter aux besoins en lubrifiant spécifiques à chaque point de lubrification. Un distributeur à piston par point de lubrification garantit que la bonne quantité de lubrifiant soit fournie, indépendamment de toute modification de la viscosité ou de la contre-pression.

Les systèmes SKF MonoFlex sont conçus pour des pressions allant de 16 à 315 bar et des décompressions comprises entre 2 et 70 bar. La configuration en parallèle des distributeurs simple ligne permet d'obtenir un système fiable facile à concevoir et à installer.

Avantages :
  • Planification du système flexible grâce à sa conception modulaire
  • Compatible avec pratiquement tous les lubrifiants, l'huile et la graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Agrandissement facile du système
  • Pas de panne du système lorsqu'un point de lubrification est bouché
  • Possibilité d'unité de commande intégrée

Applications :


Les systèmes SKF MonoFlex sont conçus en premier lieu pour les machines de petites et moyennes dimensions utilisées dans de nombreuses industries, par exemple les machines-outils, l'imprimerie, le textile et la construction.

Composants de systèmes de lubrification

SKF logo