Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Accessoires pour graisseurs automatiques

Une gamme complète pour augmenter la polyvalence des graisseurs automatiques monopoint SKF
Références de commande
Désignation
Description
Adaptés pour :
RaccordsSérie LAGD
Série TLSD
Série TLMR
LAPA 45
Raccord coudé 45°
LAPA 90
Raccord coudé 90°
LAPE 35
Rallonge 35 mm
LAPE 50
Rallonge 50 mm
LAPF F1/4
Raccord tuyau femelle G1/4
 
LAPF M 1/4
Raccord tuyau mâle G1/4
 
LAPF M 1/4S
Raccord de tuyau mâle G1/4
pour tuyau 6x4
  
LAPF M 1/4SWRaccord de tuyau extra-résistant
mâle G1/4
LAPF M 1/8
Raccord tuyau mâle G1/8
 
LAPF M 1/8S
Raccord de tuyau mâle G1/8
pour tuyau 6x4
  
LAPF M 3/8
Raccord tuyau mâle G3/8
 
LAPG 1/4
Raccord de graissage G1/4
LAPM 2
Raccord en Y
LAPN 1/8
Raccord adaptateur G1/4 – G1/8
LAPN 1/2
Raccord adaptateur G1/4 – G1/2
LAPN 1/4
Raccord adaptateur G1/4 – G1/4
LAPN 1/4 UNF
Raccord adaptateur G1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8
Raccord adaptateur G1/4 – G3/8
LAPN 6
Raccord adaptateur G1/4 – M6
LAPN 8
Raccord adaptateur G1/4 – M8
LAPN 8x1
Raccord adaptateur G1/4 – M8 x 1
LAPN 10
Raccord adaptateur G1/4 – M10
LAPN 10x1
Raccord adaptateur G1/4 – M10 x 1
LAPN 12
Raccord adaptateur G1/4 – M12
LAPN 12x1,5
Raccord adaptateur G1/4 – M12 x 1,5
Clapets anti-retour (pour applications utilisant de l'huile)   
LAPV 1/4
Clapet anti-retour G1/4
LAPV 1/8
Clapet anti-retour G1/8
Brosses (pour applications utilisant de l'huile)   
LAPB 3x4E1
Brosse 30 x 40 mm
LAPB 3x7E1
Brosse 30 x 60 mm
LAPB 3x10E1
Brosse 30 x 100 mm
LAPB 5-16E1
Brosse pour ascenseur, ouverture 5-16 mm
 
Flexibles   
LAPT 1000
Flexible, 1 000 mm de long,
8 x 6 mm
 
LAPT 1000S
Flexible, 1 000 mm de long,
6 x 4 mm
  
LAPT 1000SWFlexible extra-résistant,
1 000 mm de long, 8 x 6 mm
LAPT 5000
Flexible, 5 000 mm de long,
8 x 6 mm
 
LAPT 5000S
Flexible, 5 000 mm de long,
6 x 4 mm
  
LAPT 5000SWFlexible extra-résistant,
5 000 mm de long, 8 x 6 mm
Dispositifs de montage et de protection,
et équipements supplémentaires
   
LAPC 13Support
  
LAPC 50
Collier de fixation
  
LAPC 63
Collier de fixation
  
LAPP 4
Embase de protection
  
LAPP 6
Capuchon protecteur
  
TLMR 201-1Bouchon de câble M12 pour TLMR 201 (diamètre de câble 4 - 6 mm)  
TLSD 1-BATC
Batterie au lithium pour TLSD 125/250
  
SKF logo