Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Graisseur automatique monopoint électromécanique

Graisseur automatique série TLMR

Système de lubrification automatique SKF série TLMR - Graisseurs automatiques monopoints électromécaniques
Un support spécial permet de monter facilement le TLMR
Un support spécial permet de monter facilement le TLMR
Les cartouches se remplacent facilement
Les cartouches se remplacent facilement
Le système de lubrification automatique SKF est un graisseur monopoint conçu pour lubrifier un seul point de lubrification. Grâce à une pression élevée de 30 bar, ce graisseur peut fonctionner à des distances éloignées et apporter des résultats optimaux sur les emplacements difficiles d’accès et dangereux. Grâce à une large plage de température et une conception robuste, ce graisseur SKF TLMR est adapté à des conditions d’utilisation présentant de grandes variations de température et de niveaux de vibrations.
  • Remplissage avec des graisses SKF de haute qualité
  • Débit de distribution indépendant de la température
  • Pression maximale de 30 bar pendant toute la durée de distribution du lubrifiant
  • Différents réglages disponibles pour le débit de distribution
  • Disponible en deux versions : le TLMR 101 alimenté par batteries (au lithium standard AA) et le TLMR 201 alimenté par courant continu 12-24 volts
  • Disponible en deux tailles avec des cartouches non rechargeables : 120 ml et 380 ml
  • Facile à installer et à utiliser
  • Protection efficace contre l'eau et la poussière (IP=67)
  • Large gamme d'accessoires

Applications typiques :
  • Montage déporté pour lubrifier dans des endroits difficiles d’accès et dangereux
  • Applications nécessitant une grande consommation de lubrifiant
  • Applications où les vibrations en fonctionnement sont importantes
  • La protection optimale contre l’eau et la poussière rend les systèmes de graissage SKF TLMR parfaitement adaptés aux applications de mécanique générale et aux machines de l’industrie alimentaire
  • Leurs performances remarquables à haute température font des graisseurs SKF TLMR l’outil idéal pour les salles des machines et les ventilateurs d’évacuation d’air chaud
  • Leurs performances optimales à basse température rendent les graisseurs SKF TLMR parfaitement adaptés aux éoliennes.

Le programme SKF DialSet aide à calculer le réglage adéquate pour lubrifier votre installation dans les meilleures conditions.

Gamme de cartouches de graisse disponibles pour le système de lubrification automatique SKF

Références de commande

Ensemble complet
DésignationTLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
PompeTLMR 101TLMR 201
LubrifiantLGWA 2LGWA 2
DescriptionGraisse pour roulements charges élevées, extrême pression et large plage de températureGraisse pour roulements charges élevées, extrême pression et large plage de température
Des produitsGraisseur complet alimenté par batteriesGraisseur complet alimenté par courant continu 12-24 V
Cartouches de graisse et batterie pour TLMR 101
LubrifiantDescriptionProduitDésignation
LGWA 2Graisse pour roulements charges élevées, extrême
pression et large plage de température
Cartouche de graisse + batteries 120 ml
Cartouche de graisse + batteries 380 ml
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2Graisse pour roulements très forte viscosité
avec lubrifiants solides 

Cartouche de graisse + batteries 380 ml

LGEV 2/MR380B
LGHB 2Graisse pour roulements charges élevées, haute
température et forte viscosité

Cartouche de graisse + batteries 380 ml
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2Graisse pour roulements haute performance, 
haute température

Cartouche de graisse + batteries 380 ml

LGHP 2/MR380B
LGFP 2Graisse pour roulements compatible alimentaire
homologuée NSF H1
Cartouche de graisse + batteries 120 ml
Cartouche de graisse + batteries 380 ml
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1Graisse pour roulements extrême pression,
basse température
Cartouche de graisse + batteries 380 mlLGWM 1/MR380B
LGWM 2Graisse pour roulements charges élevées,
large plage de température
Cartouche de graisse + batteries 380 ml
LGWM 2/MR380B
LGEP 2Graisse pour roulements extrême pressionCartouche de graisse + batteries 380 mlLGEP 2/MR380B
LGMT 3Graisse d'usage général pour l'industrie et l'automobileCartouche de graisse + batteries 380 mlLGMT 3/MR380B
Cartouches de graisse pour TLMR 201
LubrifiantDescriptionProduitDésignation
LGWA 2Graisse pour roulements charges élevées, extrême
pression et large plage de température
Cartouche 120 ml
Cartouche 380 ml
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2Graisse pour roulements très forte viscosité
avec lubrifiants solides 

Cartouche 380 ml

LGEV 2/MR380
LGHB 2Graisse pour roulements charges élevées, haute
température et forte viscosité

Cartouche 380 ml
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2Graisse pour roulements haute performance, 
haute température

Cartouche 380 ml

LGHP 2/MR380
LGFP 2Graisse pour roulements compatible alimentaire
homologuée NSF H1
Cartouche 120 ml
Cartouche 380 ml
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1Graisse pour roulements extrême pression,
basse température
Cartouche 380 mlLGWM 1/MR380
LGWM 2Graisse pour roulements charges élevées,
large plage de température
Cartouche 380 mlLGWM 2/MR380
LGEP 2Graisse pour roulements extrême pressionCartouche 380 mlLGEP 2/MR380
LGMT 3Graisse d'usage général pour l'industrie et l'automobileCartouche 380 mlLGMT 3/MR380
Pompe TLMR
DésignationDescription
TLMR 101Graisseur alimenté par piles
TLMR 201Graisseur alimenté par CC de 12-24 V
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Capacité de graisse120120 ml
     380380 ml
    Durée de vidange Réglable par l'utilisateur : 1,2,3,6,9,12, 18, 24 mois ou purge
    Réglage minimum1200,16 ml par jour
     3800,5 ml par jour
    Réglage maximum1203,9 ml par jour
     38012,5 ml par jour
    Purge 31 ml par heure
    Plage de température ambiante -25 °C à 70 °C
    Pression de service maximale 30 bar
    Mécanisme d'entraînement Électromécanique
    Filet de raccord Femelle G 1/4
    Longueur maximale de ligne Jusqu'à 5 mètres*
    Voyants LED indicateurs d'état OK (vert, toutes les 60 secondes)
    Pratiquement vide (vert et rouge, toutes les 180 secondes)
    Erreur (rouge en continu)
    Classe de protection DIN EN 60529 IP67
    Classe de protection DIN 40 050/9 IP 6k9k
    Piles TLMR 101 4 piles AA au lithium
    Alimentation électrique TLMR 201 CC 12-24 Volt
    Dimensions D'après le mode d'emploi
    Mise au rebut  
    Déchets industriels Code UE
    Réservoir 15 01 10
    Pack piles  16 06 05
    * La longueur maximale de ligne dépend de la température ambiante, du type de graisse et de la contre-pression créée par l'application.
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo