Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Graisseurs automatiques monopoint électromécaniques

SKF SYSTEM 24

Graisseur automatique monopoint SKF SYSTEM 24 série TLSD
La série TLSD de SKF est la solution si vous avez besoin d'un graisseur automatique simple et fiable pour une utilisation sur des plages de températures fluctuantes ou lorsque les conditions d'application (vibrations, espace limité ou environnements dangereux) requièrent un montage à distance.
  • Réservoir de lubrifiants SKF spécialement développé pour les applications de roulements.
  • Débit de distribution indépendant de la température.
  • Pression maximale de 5 bar pendant toute la durée de distribution du lubrifiant
  • Différents réglages disponibles pour le débit de distribution.
  • Réservoir transparent permettant un contrôle visuel
  • Voyants LED rouge-jaune-vert indiquant l'état du graisseur.
  • Bloc-batterie inclus dans le kit de recharge.
  • Bloc-batterie spécial pour conditions de fonctionnement froides.
  • Embase de protection pour davantage de robustesse.
  • Possibilité de montage direct ou à distance.
  • Large gamme d'accessoires.
Applications types
  • Applications critiques exigeant fiabilité extrême et surveillance supplémentaire.
  • Applications dans des endroits restreints et dangereux.
  • Applications nécessitant de larges volumes de lubrifiant.

Le programme SKF DialSet aide à calculer le réglage adéquate pour lubrifier votre installation dans les meilleures conditions.

SKF SYSTEM 24 série TLSD
SKF SYSTEM 24 série TLSD
A. Le couvercle transparent permet un contrôle visuel facile des réglages de lubrification.

B. L'unité complète peut être réglée pour distribuer du lubrifiant selon des réglages de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 12 mois.

C. Cette unité peut être utilisée avec les deux versions de recharges en ajustant simplement le commutateur 125/250 ml.

D. Les voyants LED lumineux sont visibles grâce à la présence de diodes doubles sur les côtés du graisseur. Ces voyants ont la signification suivante :
– Voyant vert : Le graisseur fonctionne correctement.
– Voyant jaune : Le graisseur fonctionne toujours, mais une action sera requise. Le voyant jaune sert à indiquer un avertissement préalable.
– Voyant rouge: Le graisseur ne fonctionne plus.


Unité avec recharge de 125 ml – fig. 1
Unité avec recharge de 250 ml – fig. 2
Références de commande - Unités complètes


Graisse
DescriptionUnité complète 125 mlUnité complète 250 ml
LGWA 2
Charge élevée, extrême pression, large plage de températures
TLSD 125/WA2
TLSD 250/WA2
LGEM 2
Graisse pour roulements forte viscosité avec lubrifiants solides
TLSD 125/EM2
TLSD 250/EM2
LGHB 2
Charge élevée, haute température, forte viscosité
TLSD 125/HB2
TLSD 250/HB2
LGHP 2
Haute performance, haute température
TLSD 125/HP2
TLSD 250/HP2
LGFP 2
Compatible alimentaire, homologuée NSF H1
TLSD 125/FP2
TLSD 250/FP2
Huile pour chaînes


LHMT 68
Huile température moyenne
TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
Références de commande - Cartouches de graisse


Graisse
DescriptionCartouche de graisse + batteries 125 ml
Cartouche de graisse + batteries 250 ml
LGWA 2
Graisse EP d'usage général
LGWA 2/SD125
LGWA 2/SD250
LGEM 2
Fortes charges, rotations lentes
LGEM 2/SD125
LGEM 2/SD250
LGHB 2
Température élevées, charges, rotules lisses
LGHB 2/SD125
LGHB 2/SD250
LGHP 2
Polyurée haute performance
LGHP 2/SD125
LGHP 2/SD250
LGFP 2Industrie alimentaire
LGFP 2/SD125
LGFP 2/SD250
LGWM 2
Fortes charges, large plage de température
LGWM 2/SD125
LGWM 2/SD250
Huile pour chaînes


LHMT 68
Huile température moyenne
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
LHHT 265
Huile haute température
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
LHFP 150
Huile compatible alimentaire, homologuée NSF H1
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    DésignationTLSD 125 et TLSD 250
    Capacité de graisse
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    125 ml
    250 ml
    Durée de vidangeRéglable par l'utilisateur : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 12 mois
    Vidange de graisse minimale
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    0,3 ml (0.01 US fl. oz) par jour
    0,7 ml par jour
    Vidange de graisse maximale
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    4,1 ml par jour
    8,3 ml par jour
    Plage de température ambiante
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    0 à 50 °C
    –10 à +50 °C
    Pression de service maximale5 bar
    Mécanisme d'entraînementÉlectromécanique
    Filet de raccordG1/4
    Longueur maximale de canalisation de lubrification :
    – graisse
    – huile
    Jusqu'à 3 mètres 1)
    Jusqu'à 5 mètres
    Voyants LED indicateurs d'état
    – Voyant vert (toutes les 30 sec.)
    – Voyant jaune (toutes les 30 sec.)
    – Voyant jaune (toutes les 5 sec.)
    – Voyant rouge (toutes les 5 sec.)
    – Voyant rouge (toutes les 2 sec.)
    OK
    Pré-avertissement, batterie faible
    Pré-avertissement, contre-pression élevée
    Avertissement, arrêt ou erreur
    Avertissement, cartouche vide
    Classe de protection du graisseur montéIP 65
    Pack piles
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    Alcalines manganèse 4,5 V 2,7 Ah
    Lithium-pyrite 4,5 V 2,9 Ah
    Température de stockage recommandée20 °C
    Durée de stockage du graisseur3 ans 2)
    (2 ans pour LGFP 2 et les huiles)
    Poids total (avec emballage)
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    635 g
    800 g
    1) La longueur maximale de la canalisation d'alimentation dépend de la température ambiante, du type de graisse et de la contre-pression créée par l'application.
    2) La durée maximale de stockage est de 3 ans à compter de la date de production et elle est imprimée sur le côté du réservoir. Le réservoir et la batterie peuvent être utilisés avec un réglage de 12 mois, même si le graisseur est activé 3 ans après la date de production.
  • Accessoires
  • Pièces de rechange

Documents utiles

SKF logo