Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Kits de lubrification pour ascenseurs

Moins de vibrations et de maintenance

Kits de lubrification pour ascenseurs

Une lubrification insuffisante provoque des vibrations dans les rails de guidage des ascenseurs. Celles-ci donnent lieu à des bruits désagréables, qui entraînent des arrêts-machines, une interruption du service et une augmentation des coûts de maintenance. Les méthodes de lubrification des ascenseurs classiques manquent de précision et la lubrification est souvent excessive ou, à l'inverse, insuffisante. Cela peut entraîner des coulures, des éclaboussures sur les parois et des dépôts dans la fosse.

Les kits de lubrification pour ascenseurs SKF SYSTEM 24 sont une alternative plus efficace à la méthode traditionnelle consistant à utiliser un réservoir d'huile avec un système capillaire. Ils sont parfaitement adaptés aux immeubles résidentiels ou de bureaux, aux hôpitaux, aux hôtels, aux centres commerciaux et aux métros.

  • Réduction de l'usure, du bruit et des niveaux de vibrations grâce à une lubrification optimisée
  • Réduction des arrêts-machines planifiés ou non planifiés
  • Plus grande propreté des parois et des vitres ainsi que de la fosse de l'ascenseur
  • Sûr et écoresponsable : plus de coulures d'huile et facile à recycler
Lubrification pour ascenseurs avec SKF SYSTEM 24
Programmation
Une fois monté, le système peut être réglé pour distribuer du lubrifiant de 1 à 12 mois, selon les besoins de l'application. La meilleure manière de déterminer le réglage est de vérifier le film d'huile sur le rail de guidage pendant une intervention de maintenance. Dans des conditions difficiles (forte contamination, températures élevées) et d'utilisation intensive de l'ascenseur, la durée d'utilisation est généralement de 3 à 6 mois. Dans des conditions normales de fonctionnement, la durée d'utilisation est de l'ordre de 6 à 12 mois.
Références de commande
DésignationContenu
LAPB 5/2KKit ascenseur pour rail de 5 mm :
2 porte-balais avec feutre de 5 mm
2 graisseurs LAGD 125/HMT68
2 supports de fixation
Bouteille d'huile de 50 ml
LAPB 9/2KKit ascenseur pour rail de 9 mm :
2 porte-balais avec feutre de 9 mm
2 graisseurs LAGD 125/HMT68
2 supports de fixation
Bouteille d'huile de 50 ml
LAPB 16/2KKit ascenseur pour rail de 16 mm :
2 porte-balais avec feutre de 16 mm
2 graisseurs LAGD 125/HMT68
2 supports de fixation
Bouteille d'huile de 50 ml
LAPB 5-16/2KKit ascenseur pour rail de 5, 9 ou 16 mm :
2 porte-balais avec feutre de 5, 9 et 16 mm
2 graisseurs LAGD 125/HMT68
2 supports de fixation
Bouteille d'huile de 50 ml
LAPB 5-16E1Brosse pour ascenseur :
1 porte-balais avec feutre de 5 mm, 9 mm et 16 mm
LAGD 125/HMT68Graisseur :
1 graisseur rempli de 125 ml d'huile.
Caractéristiques techniques
Profondeur de rail20 mm
Largeur de rail5 mm, 9 mm ou 16 mm
Température-20 °C à 60 °C
Vitesse max.2,5 m/s
Réglagevariable entre 1 et 12 mois
SKF logo