Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisseurs automatiques monopoints à gaz

SKF SYSTEM 24

Les graisseurs sont fournis prêts à l'emploi dès leur déballage et remplis avec un grand nombre de lubrifiants SKF haute performance. L'activation et le réglage de la durée sans outil permettent un ajustement facile et précis du débit de lubrification.
  • Durée de distribution flexible entre 1 et 12 mois
  • Possibilité d'arrêt et de réglage si nécessaire
  • Classe de sécurité intrinsèque : certifié ATEX pour zone 0
  • Réservoir de lubrifiant transparent permettant un contrôle visuel du débit de distribution
  • Taille compacte permettant une installation dans les espaces restreints
  • Graisses et huiles disponibles pour chaînes
  • Le logiciel SKF DialSet aide à calculer le bon taux de distribution.
  • Large gamme d'accessoires.

Vidéo de présentation du produit

Applications type :

Graisseurs automatiques monopoint à gaz série SKF LAGD
  • Applications dans des endroits restreints et dangereux
  • Lubrification de paliers
  • Moteurs électriques
  • Ventilateurs et pompes
  • Convoyeurs
  • Grues
  • Chaînes (huile)
  • Ascenseurs et escaliers mécaniques (huile)


Figures

  1. Ensemble de 125 ml et 60 ml (fig. 1)
  2. Lisibilité optimale du cadran et installation sans outil (fig. 2)
  3. La gamme de graisseurs automatiques monopoint à gaz SKF SYSTEM 24 (fig. 3)
Références de commande
Graisse
Description
Unité de 60 ml
Unité de 125 ml
LGWA 2
Graisse EP
d'usage général
LAGD 60/WA2
LAGD 125/WA2
LGEM 2
Fortes charges,
rotations lentes
LAGD 60/EM2
LAGD 125/EM2
LGGB 2
Biodégradable

LAGD 125/GB2
LGHB 2
Température et
charges élevées, rotules
lisses
LAGD 60/HB2
LAGD 125/HB2
LGHP 2
Polyurée haute
performance
LAGD 60/HP2
LAGD 125/HP2
LGFP 2Industrie
alimentaire

LAGD 125/FP2
LGWM 2
Charge élevée,
large plage de température

LAGD 125/WM2
Huile pour chaînes



LHMT 68
Huile température
moyenne
LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
LHHT 265
Huile haute
température

LAGD 125/HHT26*
LHFP 150
Huile compatible alimentaire,
homologuée NSF H1

LAGD 125/HFP15*
LFFM 80
Huile compatible alimentaire,
homologuée NSF H1

LAGD 125/ FFM80*
LFFT 220
Huile compatible alimentaire,
homologuée NSF H1

LAGD 125/FFT22*
Unité vide pour remplissage
d'huile uniquement
LAGD 60/U*

Unité vide pour remplissage
d'huile uniquement
LAGD 125/U*

* Clapet anti-retour inclus

  • Caractéristiques techniques

    Caractéristiques techniques
    Désignation
    LAGD 60 et LAGD 125
    Capacité de graisse
    – LAGD 60
    – LAGD 125

    60 ml (2 US fl. oz)
    125 ml (4,2 US fl. oz)
    Durée nominale de vidange
    Réglable entre 1 et 12 mois
    Plage de température ambiante
    – 20 à + 60 °C
    Pression de service maximale
    5 bars (75 psi) (au démarrage)
    Mécanisme d'entraînement
    Pile à gaz productrice de gaz inerte
    Filet de raccord
    R1/4
    Longueur maximale de canalisation de lubrification :
    – graisse
    – huile

    300 mm
    1 500 mm
    Certification de sécurité intrinsèque
    II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
    II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da
    I M1 Ex ia I Ma
    Certificat d'examen CE de type
    Kema 07ATEX0132 X
    Classe de protection
    IP 68
    Température de stockage recommandée
    20 °C
    Durée de stockage du graisseur
    2 ans
    Poids
    LAGD 125 env. 200 g (7.1 oz)
    LAGD 60 env. 130 g (4.6 oz)
    Lubrifiant compris

    Remarque : Pour obtenir les meilleures performances des graisseurs SKF SYSTEM 24 LAGD remplis de graisse LGHP 2, il convient de ne pas les exposer à des températures ambiantes supérieures à 40 °C (105 °F) ou de les régler sur une durée inférieure ou égale à 6 mois.

  • Accessoires
SKF logo