Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisseurs automatiques monopoints

Un système de lubrification automatique est conçu pour fournir automatiquement une petite quantité de graisse ou d'huile propre à un point de lubrification donné à intervalles réguliers, améliorant ainsi les performances des roulements. Un système de lubrification automatique permet, principalement, d'accroître la sécurité des opérateurs, d'augmenter la fiabilité des machines et d'optimiser les opérations de maintenance. Les graisseurs SKF SYSTEM 24 conviennent à de nombreuses applications mais sont souvent utilisés sur des pompes, des moteurs électriques, des ventilateurs, des convoyeurs et des chaînes. Ils peuvent être réglés de telle façon que la quantité correcte de lubrifiant soit déposée sur le point de lubrification pendant une durée prédéterminée. Cela permet un contrôle plus précis de la quantité de lubrifiant fournie, comparé aux techniques de lubrification manuelle traditionnelles. Afin de garantir une flexibilité maximale selon les conditions d'application, ces graisseurs existent dans trois séries :

SKF SYSTEM 24 - Graisseurs automatiques monopoints à gaz
SKF SYSTEM 24 série LAGD :
Le modèle LAGD est un graisseur monopoint à gaz. Il peut être monté directement dans des environnements dangereux avec un espace disponible restreint. Grâce à une pression de 5 bar et une température de fonctionnement comprise entre -20 °C et 60 °C, ce graisseur jetable constitue une solution économique pour les clients qui cherchent à améliorer leurs pratiques de lubrification manuelle. La capacité de réservoir du graisseur LAGD peut être de 60 ou de 125 ml et son débit de distribution peut atteindre 12 mois.
Graisseur automatique monopoint électromécanique SKF SYSTEM 24 TLSD
SKF SYSTEM 24 série TLSD :
Le modèle TLSD est un graisseur monopoint électromécanique indépendant de la température et pouvant être monté directement sur le palier ou à distance. Ce graisseur fonctionne avec une pression continue de 5 bar et sa température de fonctionnement s'échelonne entre -10 °C et 50 °C. Le graisseur TLSD peut fonctionner avec un réglage jusqu'à 12 mois et ses cartouches sont disponibles avec une capacité de 125 et 250 ml.
Distributeurs de lubrifiant automatiques SKF – série TLMR
Système de lubrification automatique SKF série TLMR :
Grâce à une pression élevée de 30 bar, ce graisseur peut fonctionner à des distances éloignées et apporter des résultats optimaux sur les emplacements difficiles d'accès et dangereux. Grâce à une large plage de température et une conception robuste, ce graisseur SKF TLMR est adapté à des conditions d’utilisation présentant de grandes variations de température et de niveaux de vibrations. La plage de températures de service du graisseur TLMR est large(-25 °C à 75 °C) et il peut être réglé pour un fonctionnement jusqu'à 24 mois. Des cartouches de 120 et 380 ml sont disponibles.
Applications :
Particulièrement adapté pour les points :
  • nécessitant une relubrification fréquente nécessitant beaucoup de temps et de main-d'œuvre 
  • nécessitant des arrêts-machines pour la relubrification
  • avec des implications sécuritaires dues à un accès difficile

Graisseurs automatiques monopoints SKF

SKF logo