Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Pompe à graisse manuelle

Graissage aisé d'une main

Pompe à graisse manuelle SKF LAGH 400
Peut être remplie de graisse par des pompes de remplissage / pompes à graisse et peut également intégrer des cartouches de graisse. La conception ergonomique, le tuyau flexible et les possibilités de montage du flexible en positions verticale et horizontale en facilitent l'utilisation.
  • Utilisation facile : la pompe peut être actionnée d'une main
  • Rechargement de graisse : à travers le raccord de graissage et l'évent avec pompe de remplissage ou pompe à graisse
  • Usage industriel : pression de fonctionnement jusqu'à 30 MPa
  • Volume/actionnement : 0,8 cm³
  • Flexible de type hydraulique : peut être incliné, peut être monté à l'horizontale et à la verticale sur la pompe

Documents utiles

SKF logo