Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Pompe à graisse manuelle sur batterie

Le compteur de graisse intégré fournit une lubrification précise

Conçue pour maximiser l'efficacité, la pompe à graisse manuelle sur batterie SKF TLGB 20 comprend un compteur de graisse intégré pour prévenir toute sous- ou sur-lubrification. Cet outil unique présente une conception ergonomique durable, avec un support à trois points pour faciliter le travail de l'opérateur et assurer son confort. Sa batterie lithium-ion offre une autonomie supérieure.

L'écran de l'outil indique le niveau de charge de la batterie, la quantité de graisse distribuée, la vitesse de la pompe/du moteur et les points de lubrification bloqués. Cette pompe à graisse polyvalente fournit deux débits – bas et haut – et peut distribuer jusqu'à 15 cartouches de graisse par charge de batterie. La TLGB 20 peut fournir des pressions jusqu'à 700 bar (10 000 psi) et comporte une lumière intégrée pour éclairer la zone de travail.

Vidéo de produit TLGB 20

Caractéristiques du produit

  • Le compteur de graisse intégré suit la lubrification assurée 
  • L'affichage de la charge de la batterie Indique le niveau de charge de la batterie au lithium 
  • Le support trois points maintient la pompe à graisse à la verticale pour faciliter la manipulation 
  • Le voyant DEL éclaire la zone de travail pour aider à localiser les raccords de graissage dans les environnements mal éclairés
  • Le débit à deux vitesses permet de passer d'un débit à faible volume à un débit élevé en fonction de l'application
  • La batterie au lithium distribue jusqu'à 15 cartouches de graisse par charge et assure une sortie d'énergie stable 
  • Le raccord de charge facilite un remplissage simple et propre depuis des bidons à l'aide de pompes de remplissage
  • La vanne de ventilation élimine l'air pris à l'intérieur de la pompe à graisse pour un amorçage sans problème
  • Le ressort préserve la durée de service des flexibles en empêchant les torsions
  • Conception légère avec un équilibre optimal pour assurer le confort de l'opérateur
  • Livrée dans une mallette de transport avec un flexible haute pression de 900 mm (36 pouces) d'une batterie rechargeable de 20 volts et d'un chargeur 90 minutes.
Battery driven grease gun TLGB 20
  1. Éclairage LED
  2. Ressorts de protection
  3. Raccord de remplissage
  4. Vanne de purge
  5. LCD multifonction
  6. Conception ergonomique
  7. Coupleur à 4 griffes
  8. Batterie lithium-ion 20 V

Documents utiles

  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    DésignationTLGB 20 et TLGB 20/110V
    ÉcranCompteur de graisse
    Jauge de capacité de batterie
    Alerte de raccord bloqué
    Alerte de désamorçage
    Débit de graisse
    - Réglage basse vitesse100 ml/min. (3,5 oz/min.) à une pression de 70 bar
    - Réglage haute vitesse160 ml/min. (5,5 oz/min.) à une pression de 70 bar
    Pression de service maximale400 bar
    Pression de crête maximale700 bar
    Cartouches par charge de batterie15 cartouches (flux libre, basse vitesse)
    5 cartouches (contre-pression 200 bar, basse vitesse)
    Longueur du flexible900 mm (36 in.)
    Type de batteries Lithium-ion
    Sortie de la batterie20 V CC maximum (sans charge de travail)
    Capacité de la batterie1 500 mAh
    Tension du chargeur, V/Hz
    - TLGB 20200-240 V/50-60 Hz
    - TLGB 20 / 110V110-120 V / 60 Hz
    Dimensions de la mallette de transport590 × 110 × 370 mm (23,2 × 4,3 × 14,5 po.)
    Poids3,0 kg
    Poids total (avec mallette)5,7 kg
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo