Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Coupelle à graisser les roulements

Remplissage de graisse sans contamination

Coupelle à graisser les roulements SKF VKN 550
Coupelle à graisser les roulements SKF VKN 550
La coupelle à graisser les roulements SKF VKN 550 est robuste et facile d'emploi. Elle permet d'effectuer un graissage simple, efficace et rapide. La coupelle à graisser les roulements SKF peut également être utilisée avec une pompe à graisse standard, une pompe à graisse pneumatique ou une pompe de remplissage de graisse série LAGF.
  • Disperse la graisse entre les éléments roulants d'un roulement, prolongeant ainsi sa durée de service
  • Empêche le risque de pollution de la graisse : système fermé où la coupelle supérieure empêche la pénétration de saleté
  • Effectue le graissage d'un roulement rapidement et proprement
  • Évite le gaspillage de graisse
  • Système économique et écologique

Caractéristiques techniques
Désignation
VKN 550
Description
Coupelle à graisser les roulements
Poids
1,8 kg
Matière
Zingage, finition métallique
Type de graisse
Toutes les graisses SKF
Autres graisses
Graisses de grades NLGI 000 à 2
Dimensions du roulement :

Diamètre intérieur d
19 à 120 mm
Diamètre extérieur D
Max. 200 mm
SKF logo