Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompes de remplissage de graisse

Propreté optimale lors du remplissage de vos pompes à graisse

Pompe de remplissage de graisse LAGF 18
Pompe de remplissage de graisse LAGF 50
Selon les meilleures pratiques de lubrification, chaque type de graisse nécessite une pompe individuelle et le procédé de remplissage doit être propre. Les pompes de remplissage de graisse SKF sont conçues pour vous aider à remplir ces critères.
  • Remplissage rapide : volume élevé à chaque actionnement du piston à basse pression
  • Installation facile : tous les éléments nécessaires sont inclus
  • Fiabilité : testées et approuvées pour toutes les graisses SKF
  • Peuvent être utilisées avec la coupelle à graisser les roulements SKF VKN 550

Vidéo de produit de la série LAGF

Caractéristiques techniques

Désignation
LAGF 18
LAGF 50
Pression maximale
30 bar (430 psi)
30 bar (430 psi)
Volume/actionnement
env. 45 cm³
env. 45 cm³
Dimensions appropriées du bidon


- diamètre intérieur
265-285 mm
350-385 mm
- hauteur intérieure maximale
420 mm
675 mm
Poids
5 kg
7 kg
Accessoires
Désignation
Description
LAGT 18-50
Chariot pour fûts de 18 kg et 50 kg
SKF logo