Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Capuchons et porte-étiquettes de raccords de graissage

Identification adéquate de vos points de lubrification

Capuchons et porte-étiquettes pour raccords de graissage SKF TLAC 50
Capuchons et porte-étiquettes pour raccords de graissage SKF TLAC 50
En association avec le logiciel Lubrication Planner de SKF, les capuchons et les porte-étiquettes pour raccords de graissage offrent une solution complète pour protéger les raccords de lubrification contre la contamination extérieure et permettre dans le même temps une identification correcte.

Une fois le profil de l'usine créé dans le SKF Lubrication Planner, le logiciel est en mesure de générer automatiquement une étiquette indiquant le code du point de lubrification, le lubrifiant, la criticité, la quantité de lubrifiant requise et l'intervalle de relubrification.
  • Le kit contient des planches d'autocollants imprimables pour l'impression de ces étiquettes. Seule une imprimante laser est nécessaire.
  • Chaque planche est constituée de 48 autocollants pouvant être apposés sur les porte-étiquettes en plastique des points de lubrification.
  • Les porte-étiquettes se déclinent en cinq couleurs différentes et sont conditionnés par boîtes de 50 unités de même couleur accompagnées de deux planches d'autocollants imprimables.
Contenu du kit
Désignation
Description
TLAC 50/B
50 capuchons et porte-étiquettes bleus + 2 planches d'autocollants imprimables
TLAC 50/Y
50 capuchons et porte-étiquettes jaunes + 2 planches d'autocollants imprimables
TLAC 50/R
50 capuchons et porte-étiquettes rouges + 2 planches d'autocollants imprimables
TLAC 50/G
50 capuchons et porte-étiquettes verts + 2 planches d'autocollants imprimables
TLAC 50/Z
50 capuchons et porte-étiquettes noirs + 2 planches d'autocollants imprimables
TLAT 10
10 planches d'autocollants imprimables
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Dimensions d'étiquette
    45 × 21 mm
    Matière
    LLDP + 25 % EVA
    Plage de température
    de -20 °C à 80 °C
    Adapté aux tailles de
    raccords de graissage
    G1/4, G1/8, M6, M8, M10 et tête de raccord de graissage
  • Pièces de rechange
SKF logo