Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompes à graisse

Graissage facilité

Pompe à graisse SKF TLGH 1
Pompe à graisse 1077600
La pompe à graisse SKF est l'outil idéal pour toute opération de graissage, particulièrement sur des équipements agricoles et en milieu industriel. Les pompes à graisse SKF disposent d'un tube de raccordement d'une longueur de 175 mm équipé d'une agrafe de type hydraulique. Un tuyau souple d’une longueur de 500 mm équipé d’une agrafe de type hydraulique est également disponible comme accessoire.
  • Peut recevoir des cartouches ou directement de la graisse
  • Corps moleté permettant une prise en main ferme et sûre
  • Acier de haute qualité résistant aux chocs et permettant un chargement facile des cartouches
  • Piston de conception spéciale permettant une vidange régulière des cartouches
  • Pression maximale 40 MPa
  • 1077600 : Volume/actionnement 1,5 cm³
  • TLGH 1 : Volume/actionnement 0,9 cm³

La pompe à graisse 1077600 est également disponible avec un flexible haute pression de 300 mm équipé d'une agrafe de type hydraulique, 1077600H

Un ensemble complet 1077600, comprenant 3 tubes-allonge, un flexible haute pression, présentés dans une mallette de transport est également disponible sous la référence 1077600/SET.
Références de commande
Désignation

TLGH 1
Pompe à graisse
1077600
Pompe à graisse
1077600H
Pompe à graisse avec tube flexible
1077600/SET
Kit complet pompe à graisse
SKF logo