Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Compteur de graisse

Une mesure fiable de la quantité de graisse pour une lubrification précise et optimisée

Compteur de graisse SKF LAGM 1000E
Il est généralement difficile de déterminer la quantité de graisse injectée, en utilisant une pompe ou un pistolet à graisse, lors d'un remplissage manuel.
Une quantité excessive ou insuffisante a une influence négative sur la durée de service de vos roulements pouvant aboutir à une panne de la machine.

Le compteur de graisse SKF LAGM 1000E permet de déterminer précisément la graisse injectée en différentes unités de mesure : en masse (g ou oz) ou en volume (cm³ ou fl.oz). Avec une pression maximum de 700 bar, il peut être combiné avec de nombreux types de pistolets et de pompes.
  • Mesure de la quantité de graisse injectée en masse ou en volume, sans besoin de calcul de conversion
  • Très précis, il facilite la lubrification des roulements, réduisant l'insuffisance ou le trop-plein de graisse
  • Utilisable avec toutes les graisses SKF jusqu'à la classe NLGI 3
  • Une protection en caoutchouc résistant à la graisse et l'huile protège le système électronique
  • L'écran LCD est large, lisible et possède un indicateur de batterie faible
  • Petit, compact et léger - seulement 0,3 kg
  • Boîtier en aluminium anticorrosion
  • Facile à installer et à utiliser
  • Convient à toutes les pompes à graisse manuelles et les pompes à graisse pneumatiques SKF
  • Possibilité d’installation fixe en association avec un système de lubrification
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    LAGM 1000E
    Matière du boîtier
    Aluminium, anodisé
    Poids
    0,3 kg
    Débit de graisse maximal
    1 000 cm³/min.
    Classe IP
    IP 67
    Type de graisse
    NLGI 0 - NLGI 3
    Pression de service maximale
    700 bar
    Filetage de raccordement
    M10 x 1
    Écran
    LCD éclairé (4 chiffres / 9 mm)
    Précision
    ±3 % de 0 à 300 bar

    ±5% de 300 à 700 bar
    Sélection des unités
    cm³, g, US fl. oz ou oz
    Mise en veille automatique
    15 secondes après la dernière action
    Indicateur de batterie faible
    Indication sur l'écran
    Type de batteries
    Alcalines 2 x 1,5 V types LR1
    Arrêt automatique
    Programmable
  • Pièces de rechange
SKF logo