Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Raccords de graissage

Le lien avec vos points de lubrification

Kits de raccordements et raccords de graissage SKF
Le kit de raccords de graissage LAGN 120 contient une gamme complète de 120 raccords de graissage coniques standardisés en acier de précision zingué, trempé et chromaté bleu.

Caractéristiques techniques
Désignation
LAGN 120
Pression de service maximale
40 MPa
Pression de rupture min.
80 MPa

Contenu du kit
Type de raccord de graissage

Quantité
M6x1
droit
30x
M8x1
droit
20x
M10x1
droit
10x
G 1/8
droit
10x
M6x1
45°
5x
M8x1
45°
10x
M10x1
45°
5x
G 1/8
45°
5x
M6x1
90°
5x
M8x1
90°
10x
M10x1
90°
5x
G 1/8
90°
5x
SKF logo