Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Raccords de graissage

Renouvelez ou mettez vos équipements à niveau

Kits de raccordements et raccords de graissage SKF
Le kit de raccordements de graissage SKF LAGS 8 fournit des accessoires pratiques pour la lubrification quotidienne tels que les connecteurs, les accouplements et les embouts les plus utilisés dans l'industrie.

Contenu du kit
Tube droit de 180 mm et embout (DIN 71412)
1x
Tuyau avec embout (DIN 71412)
1x
Tube avec embout pour raccords de graissage à tête plate (DIN 3404)
1x
Tube avec embout pour raccords de graissage intégrés et couvercle en plastique transparent (DIN 3405)
1x
Raccord de graissage M10x1–G1/8
1x
Raccord de graissage M10x1–1/8–27NPS
1x
Embout (DIN 71412)
2x
Caractéristiques techniques
Désignation
LAGS 8
Pression de service maximale
400 bar
Pression de rupture maximale
800 bar
Accessoires
Désignation
Description
1077600-5Coupleur à levier
SKF logo