Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Pistolet à graisse

Pour lubrifier les roulements ouverts

Pistolet à graisse SKF LAGP 400
Le pistolet à graisse LAGP 400 représente la solution à basse pression. Il fonctionne avec des cartouches de graisse SKF pour le remplissage manuel des roulements ouverts.
  • Trois capuchons de buses inclus
  • Destiné au remplissage des roulements ouverts ou à la lubrification des engrenages


Caractéristiques techniques
Désignation
LAGP 400
Matière
acier et polyéthylène
Longueur
360 mm
Poids
0,35 kg
Volume max. par actionnement20 cm33
SKF logo