Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompes à graisse

Pour répondre à tous vos besoins de lubrification à la graisse

Pompes à graisse SKF série LAGG
La gamme complète de pompes à graisse manuelles ou pneumatiques est conçue pour une utilisation avec les fûts de graisse standard de 18, 50 ou 180 kg. Pompes pouvant être raccordées directement sur les points de graissage et convenant également aux systèmes de graissage centralisé. Les pompes à graisse SKF présentent une pression maximale de 50 et 42 MPa, respectivement. Testées et approuvées pour les graisses SKF. Faciles à installer et prêtes à l'emploi, les pompes sont fournies avec tous les éléments nécessaires, y compris un tuyau de 3,5 m.
  • Gamme complète : pompes adaptées pour les fûts de graisse de 18 ; 50 ou 180 kg (39 ; 110 ou 400 lb)
  • Haute pression : 50 MPa (7 250 psi) maximum
  • Installation facile : tous les éléments nécessaires sont fournis y compris un tuyau de 3,5 m (137.8 in.)
  • Fiabilité : testées et approuvées pour les graisses SKF
  • Peuvent être utilisées avec la coupelle à graisser les roulements SKF VKN 550

  1. Pompe à graisse pour fûts de 18 kg (39,6 lb) (fig. 1)
  2. Pompe à graisse mobile pour bidons de 18 kg (39.6 lb) (fig. 2)
  3. Pompe à graisse pour fûts de 50 kg (110 lb) (fig. 3)
  4. Pompe à graisse pour fûts de 180 kg (396 lb) (fig. 4)
  5. Chariot LAGT 180 avec fût de graisse de 180 kg et LAGG 180AE (fig 5)
Caractéristiques techniques
Désignation
LAGG 18M
LAGG 18AE
Description
Pompe à graisse pour
bidons de 18 kg
(39.6 lb)
Pompe à graisse mobile
pour bidons de 18 kg (39.6 lb)
Pompage
Manuel
Pression d'air
Pression max.
500 bar (7 250 psi)
420 bar (6 090 psi)
Fût approprié
265–285 mm
(10.4–11.2 in.)
265–285 mm
(10.4–11.2 in.)
Mobilité
Fixe
Chariot LAGT 18-50
inclus
Débit maximal
1,6 cm³/course
(0.05 US fl. oz)
200 cm³/min.
(6.8 US fl. oz)
Graisse appropriée
Grade NLGI
000–2
0–2

Caractéristiques techniques
Désignation
LAGG 50AE
LAGG 180AE
Description
Pompe à graisse
pour fûts de 50 kg (110 lb)
Pompe à graisse
pour fûts de 180 kg (396 lb)
Pompage
Pression d'air
Pression d'air
Pression max.
420 bar (6 090 psi)
420 bar (6 090 psi)
Fût approprié
350-385 mm
(13.8-15.2 in.)
550-590 mm
(21.7-23.2 in.)
Mobilité
Fixe
Fixe
Débit maximal
200 cm³/min.
(6.8 US fl. oz)
200 cm³/min.
(6.8 US fl. oz)
Graisse appropriée
Grade NLGI
0–2
0–2
Accessoires
Désignation
Description
1077600-5Coupleur à levier
LAGT 18-50Chariot pour fûts de 18 kg et 50 kg
LAGT 180
Chariot pour fûts jusqu'à 200 kg
SKF logo