Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Bidons de manutention d'huile

Une solution idéale pour la manutention de l'huile

Bidons de manutention d'huile série LAOS
La série LAOS est composée d'un vaste assortiment de bidons et de couvercles verseurs interchangeables pour le stockage et la distribution des fluides et huiles lubrifiantes. Les couvercles existent en dix couleurs différentes pour s'adapter aux systèmes d'identification par codes de couleurs.

Avantages
  • La manutention des lubrifiants est l'une des bases essentielles d'un bon programme de gestion de la lubrification.
  • Le stockage et la manutention adéquats des huiles contribuent à la sécurité et la propreté des tâches de lubrification.
  • La lubrification de machines avec de l'huile polluée risque d'entraîner des coûts supplémentaires dus à la maintenance et aux arrêts de production.
  • La consommation d'huile doit être contrôlée pour minimiser les coûts et l'impact environnemental.
  • La minimisation des déversements accidentels d'huile permet également d'améliorer la santé et la sécurité.

Caractéristiques

  • L'étanchéité unique à joint torique, le bec verseur torsadé et la conception du couvercle empêchent la pénétration de pluie, poussière et autres contaminants.
  • Résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Les bidons sont en HDPE spécial (robustes en polyéthylène à haute densité). Ils contiennent des stabilisants anti-UV et des agents antistatiques*.
  • Les bidons sont transparents et comportent une échelle de mesure (en unités métriques et impériales) afin de permettre de déterminer et de mesurer le niveau de lubrifiant sans ouvrir les conteneurs, ce qui réduit le risque de contamination.
  • Grâce à leur conception ergonomique, ils sont faciles à transporter et à manipuler de manière sûre et confortable.
  • Les filetages des bidons et des couvercles sont à taille unique, ce qui permet de remplacer rapidement le couvercle tout en fournissant une excellente étanchéité et une simplicité d'assemblage.
  • Les bidons sont pourvus d'ouvertures larges pour faciliter les procédures de remplissage et de nettoyage.
  • Les becs présentent une conception torsadée facilitant l'ouverture et la fermeture tout en contrôlant le débit et protégeant contre la contamination.
  • Les couvercles à bec verseur sont équipés d'une soupape de dépression à bouton-poussoir pour plus de rapidité et un meilleur contrôle lors du versement de lubrifiant.

* Éviter tout contact avec des acides fortement oxydants (par ex. ozone, hydrogène, peroxyde, halogène, etc.). Ne convient pas pour les carburants et les solvants.
Mini-bec verseur
Mini-bec verseur
Idéal lorsque les réservoirs à remplir sont équipés de petits trous de remplissage. Le diamètre de l'orifice est d'environ 7 mm
(0.28 in.)
Bec verseur extensible
Bec verseur extensible
Idéal pour les versements de précision et les zones difficiles d'accès. L'orifice de 12 mm est idéal pour des viscosités allant jusqu'à ISO VG 220.
Bec verseur court
Bec verseur court
Grâce à son ouverture large de 25 mm (1 in.), ce modèle est idéal pour les viscosités élevées et/ou lorsqu'un débit élevé est requis.

Couvercles série LAOS
Couleur
Mini-bec verseurBec verseur extensibleBec verseur court
BrunLAOS 09057 LAOS 09682 LAOS 09705 
GrisLAOS 09064 LAOS 09699 LAOS 09712 
OrangeLAOS 09088 LAOS 09798 LAOS 09729 
NoirLAOS 09095 LAOS 09804 LAOS 09736 
Vert foncéLAOS 09101 LAOS 09811 LAOS 09743 
VertLAOS 09118 LAOS 09828 LAOS 09750 
BleueLAOS 09125 LAOS 09835 LAOS 09767 
RougeLAOS 09132 LAOS 09842 LAOS 09774 
VioletLAOS 09071LAOS 09392 LAOS 09388 
JauneLAOS 09194 LAOS 62437 LAOS 64936 


Couvercle à usage général
Couvercle à usage général
Deux utilisations principales : versement rapide, si nécessaire, et montage d'une pompe sur un bidon de 3,5 ou 10 litres.
Étiquette de contenu
Pour le marquage adéquat du contenu des bidons.
Couvercles série LAOS
Couleur
Couvercle à usage généralÉtiquette de contenu
BrunLAOS 09668 LAOS 06919S
GrisLAOS 09675 LAOS 06964S
OrangeLAOS 09866 LAOS 06940S
NoirLAOS 09873 LAOS 06995S
Vert foncé LAOS 09880 LAOS 06971S
VertLAOS 09897 LAOS 06957S
BleuLAOS 09903 LAOS 06988S
RougeLAOS 09910 LAOS 06926S
VioletLAOS 09408 LAOS 06933S
JauneLAOS 62451 LAOS 06902S
Fûts
Fûts
Conçus avec des goulots larges et une taille de filet standard s'adaptant à tous les couvercles LAOS. Disponibles en 5 tailles différentes.
Pompe
Pompes
Pompe standard convenant à des viscosités pouvant atteindre ISO VG 460. Débit élevé (env. 14 actionnements par litre/US quart).
Pompe haute viscosité convenant à des viscosités pouvant atteindre ISO VG 680. Haute efficacité avec env. 12 actionnements par litre/US quart. Un reniflard de 10 microns est disponible en tant que protection contre les contaminants aériens pendant le pompage.
Pour les deux pompes, un long tuyau de décharge anti-goutte de 1,5 m et des buses de réduction sont disponibles.
Rallonges de tuyaux
Rallonges de tuyaux
Conçues pour augmenter la portée des couvercles. Deux versions différentes disponibles pour couvercles courts et extensibles. La longueur de la version extensible peut être ajustée en retirant la fixation et en la coupant à la taille souhaitée.
Bidons série LAOS
Fûts
LAOS 09224Bidon de 1,5 l (0.4 US gal)
LAOS 63571Bidon de 2 l (0.5 US gal)
LAOS 63595Bidon de 3 l (0.8 US gal)
LAOS 63618Bidon de 5 l (1.3 US gal)
LAOS 66251Bidon de 10 l (2.6 US gal)
Pompes série LAOS
DésignationDescription
LAOS 62567 Pompe standard (pour couvercles à usage général LAOS)*
LAOS 62568 Pompe haute viscosité (pour couvercles à usage général LAOS)*

*Les pompes ne peuvent pas être utilisées avec des bidons de 1,5 litre (0.4 US gal) ou 2 litres (0.5 US gal).
Accessoires
DésignationDescription
LAOS 09422Buse de réduction de pompe
LAOS 09423 
Reniflard pour pompe haute viscosité
LAOS 67265 Rallonge de tuyau, bec verseur court
LAOS 62499Rallonge de tuyau, bec verseur extensible
SKF logo