Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Outils de processus des semi-conducteurs

L’industrie des semi-conducteurs requiert des résultats de processus uniformes, une production élevée, une haute fiabilité et une extrême propreté. Pour répondre à ces défis, les principaux fabricants d’équipements pour semi-conducteurs choisissent des paliers magnétiques.


Nos clients ont pu améliorer leurs résultats de processus en :

  • Accédant aux deux côtés de la plaquette
  • Ajustant la position de la plaquette en fonction du retour envoyé par le processus
  • Tournant sans contact - pas de particules, lubrification ou usure 
  • Répétabilité et précision du positionnement et du contrôle de la vitesse de la plaquette
Pompe turbomoléculaire

SKF fournit aux fabricants d’outils pour semi-conducteurs des solutions innovantes pour les plates-formes de plaquettes de silicium de 200, 300 et 450 mm. 

Nos paliers magnétiques et nos systèmes d'entraînement ont fait la preuve de leur capacité à répondre aux strictes exigences de l’industrie des semi-conducteurs et présentent un temps moyen entre défaillances supérieur à 800 000 heures. 

En outre, ils représentent la solution idéale pour les pompes à vide turbomoléculaires, avec plus de 120 000 références dans les équipements de fabrication de cellules solaires, d’écrans plats et de semi-conducteurs.

SKF logo