Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Turbocompresseurs

Moteurs à grande vitesse sur paliers magnétiques pour compresseurs centrifuges

Le moteur à grande vitesse à aimant permanent SKF sur paliers magnétiques représente une nouvelle norme pour les entraînements compacts à vitesse variable sans huile à haut rendement énergétique pour les compresseurs centrifuges de l'ordre du mégawatt. Le moteur et les paliers sont conçus pour une large plage de fonctionnement du compresseur centrifuge, y compris la présence de surtension. Des économies d'énergie de plus 10 % à pleine charge, et encore plus à charge partielle, peuvent être atteintes, par rapport aux entraînements à engrenages classiques. 


SKF peut fournir le système complet, c'est-à-dire le moteur avec paliers magnétiques, la commande électrique et le convertisseur de puissance, afin de garantir la meilleure adaptation possible à l'application.

Aeration Blower

SKF logo