Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Technologie et avantages clés

Diagramme de base d'un système de commande de palier magnétique

Les paliers magnétiques actifs tournent sans créer de contact entre les surfaces et ne génèrent ainsi pratiquement pas de frottement ni d'usure. Des électro-aimants génèrent des forces dans les directions radiale et axiale afin de faire léviter l'arbre, lui permettant de tourner sans contact. Un système de commande surveille activement la position de l'arbre et ajuste le courant dans les électro-aimants pour maintenir cette position. Grâce à leurs qualités extrêmes de précision et de stabilité, ils sont idéaux pour une plage opérationnelle beaucoup plus large que les roulements classiques.

  • meilleure fiabilité et efficacité énergétique supérieure
  • pratiquement sans maintenance, coût de fonctionnement réduit
  • sans huile ni contamination
  • hautes propriétés d'amortissement, résistance à d'importantes charges transitoires
  • permettent le contrôle actif du déséquilibre de l'arbre
  • démarrage/arrêt instantané et illimité
  • fonctionnent dans le vide et le gaz de processus, permettant une conception étanche des machines
  • système de surveillance intégré

Paliers magnétiques - Principes de fonctionnement

SKF logo