Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Moteurs électriques à aimant permanent

Moteur à aimant permanent pour ventilateurs aérateurs

SKF conçoit, développe et fabrique une large gamme de moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) ainsi que des générateurs pour de nombreuses applications et industries. Ces moteurs présentent une puissance allant de plusieurs dizaines de kilowatts à 1 MW et des vitesses de rotation pouvant atteindre 100 000 tr/min.


Ils forment un ensemble parfait avec les paliers magnétiques pour offrir une solution unique permettant de disposer d'une efficacité énergétique supérieure à charge pleine et partielle, par rapport à d'autres types d'entraînements, entre autres les entraînements à engrenages. 

  • Capacités intégrées de surveillance et de diagnostic pour la détection précoce des anomalies
  • Les fabricants peuvent réduire l'empreinte et la complexité de la machine et améliorer l'efficacité et les performances globales.
  • Les utilisateurs finaux bénéficient d'une installation efficace en énergie offrant des coûts opérationnels réduits, un fonctionnement simple et d'excellentes qualités de fiabilité et de durabilité

Nous pouvons livrer les composants essentiels ou bien un ensemble complet et nos clients profitent ainsi d'une flexibilité de conception et des avantages d'un fournisseur unique.

SKF logo