Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Combi kits

Mallettes multifonctions pour montage et démontage

Combi Kit SKF TMMK 10-35
Combi Kit SKF TMMK 10-35
Combi Kit SKF TMMK 20-50
Combi Kit SKF TMMK 20-50

La série SKF TMMK permet un montage et démontage précis et rapide des roulements rigides à billes d'arbres, de paliers ou de paliers borgnes. 

Le kit TMMK 10-35 est utilisé pour les roulements aux diamètres d'alésage compris entre 10 et 35 mm et le kit TMMK 20-50 pour les roulements aux diamètres d'alésage entre 20 et 50 mm. 

Un outil multifonctions est prévu pour le montage des roulements, des douilles, des bagues d’étanchéité, des poulies et autres produits similaires. 

Pour le démontage des roulements rigides à billes des paliers borgnes et des arbres, la série SKF TMMK comporte un extracteur à 3 bras unique. 

Le démontage des roulements rigides à billes des paliers est facilité par l'utilisation combinée de cet extracteur avec une masse à inertie et des bagues de maintien.

  • Toutes les pièces sont rangées de manière claire dans la mallette de transport, afin de faciliter leur identification et sélection.
  • L'association idéale entre une douille et une bague de frappe permet d’empêcher la transmission des efforts de montage via les éléments roulants, ce qui évite de nombreuses avaries.
  • Les bagues de frappe sont en polyamide modifié haute résistance. Solides, légères et robustes, les douilles de frappe sont en polyamide modifié haute résistance et renforcées de fibre de verre.
  • Les faces du maillet antirebond sont en nylon et il est lesté pour une force de percussion maximale. Le manche, facile à manipuler grâce à sa poignée caoutchoutée, absorbe les chocs et les vibrations.
  • Les griffes sont spécialement conçues pour s'insérer avec précision dans les pistes du roulement, offrant ainsi une excellente prise et permettant l'application d'efforts de démontage importants.
  • La désignation marquée au laser sur les bras facilite l’identification et la sélection.
  • Les ressorts sont identifiés par un code couleurs qui facilite leur sélection et leur combinaison.
  • L'anneau en caoutchouc facilite le raccordement des bras d'extracteur à la broche.
  • Le poids coulissant de la masse à inertie délivre une force importante pour le démontage.

Tableaux de sélection

SKF logo