Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Kit d'extracteurs hydrauliques à griffes

Une force d'extraction pouvant atteindre 100 kN pour un démontage très facile

Kit d'extracteurs hydrauliques à griffes TMHP 10E
Ce kit d'extracteurs à griffes SKF TMHP 10E, équipé d'une broche hydraulique qui génère une force pouvant atteindre 100 kN, permet un démontage facile des roulements. Ce kit d'extracteurs polyvalent comprend trois tailles de bras différentes et, en fonction de l'espace disponible et des besoins de votre application, peut être utilisé avec deux ou trois bras.
  • Grâce à une capacité élevée de 100 kN, les extracteurs de ce kit sont adaptés à une très grande variété d'opérations de démontage
  • Les 3 tailles de bras différentes, d'une portée maximale de 200 mm font du modèle TMHP 10E un outil polyvalent
  • Les bras autobloquants minimisent le risque de dérapage de l'extracteur sur l'application lorsqu'il est sous charge
  • La broche hydraulique facilite un démontage sans effort
  • La broche hydraulique est dotée d'une soupape de sûreté qui minimise le risque de surcharge de l'extracteur en limitant la force appliquée à 100 kN
  • La longue course de 80 mm de la broche hydraulique permet un démontage facile en une seule opération
  • Des rallonges pour la broche hydraulique permettent d'adapter rapidement la longueur d'extraction
  • La pointe de centrage sur ressort de la broche hydraulique permet de centrer facilement l'extracteur sur l'arbre sans risque d'endommager la portée
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TMHP 10E
    Description
    Kit d'extracteurs hydrauliques à griffes haute performance
    Contenu






    1 x support de montage des bras
    3 x bras, 115 mm
    3 x bras, 160 mm
    3 x bras, 200 mm
    1 x broche hydraulique TMHS 100
    3 x allonges pour broche hydraulique de longueur 50, 100, 150 mm (2, 4, 6 in.)
    1 x nez de broche avec pointe de centrage pour broche hydraulique
    Course maximale
    80 mm
    Poids du kit complet
    14,5 kg
    Durée du vérin hydraulique en cycles
    5 000 cycles minimum sous une force de 100 kN maximum
    Filetage du vérin hydraulique
    UN 1½'' x 16 tpi
    Réglage de la soupape de sûreté du vérin hydraulique
    Force de 105 kN
    Dimensions de la mallette de transport
    578 x 410 x 70 mm
    Force nominale
    Force de 100 kN
    Jeu de bras 1 (3 x TMHP 10E-10)
    Longueur utile des bras
    115 mm
    Diamètre de prise
    75-170 mm
    Hauteur de griffe6 mm
    Jeu de bras 2 (3 x TMHP 10E-11)
    Longueur utile des bras
    160 mm
    Diamètre de prise
    80-250 mm
    Hauteur de griffe
    7 mm
    Jeu de bras 3 (3 x TMHP 10E-12)
    Longueur utile des bras
    200 mm
    Diamètre de prise
    110-280 mm
    Hauteur de griffe7 mm
  • Pièces de rechange
SKF logo