Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Outils de montage et de démontage mécaniques

Montage

Les roulements de petites et moyennes dimensions sont généralement montés à froid. Les méthodes traditionnelles peuvent entraîner la transmission de forces à travers les éléments roulants, ce qui endommage les pistes. Les outils de montage mécaniques SKF contribuent à empêcher tout dommage au roulement pendant le montage à froid.

Le choix d’un extracteur adapté au travail de démontage est indispensable. Pour faciliter l’opération de démontage et l’effectuer en toute sécurité, la capacité maximale d’extraction importe tout autant que le type d’extracteur. SKF propose une gamme complète d'extracteurs de roulements mécaniques, hydrauliques et avec assistance hydraulique, faciles à utiliser dans de nombreuses applications de roulements.

Outils de montage de roulements

Extracteurs de roulements

Accessoires d'outils mécaniques

SKF logo