Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Chaînes

Power Transmission Products Chain
Un entraînement de chaîne bien conçu transmet la puissance mécanique d'un arbre à un autre de manière efficace. Les chaînes SKF sont fabriquées dans des usines à la pointe de la technologie et soumises à des contrôles de qualité stricts. Tous les produits sont conformes aux normes ISO et à d'autres normes industrielles comme les normes ANSI, BS, DIN et JIS.

Les séries de chaînes H, SH, SPH et SHH, conformes aux normes ANSI standard pour l'installation des pignons, offrent une excellente résistance et une capacité de charge optimale pour les applications exigeantes et une bonne tenue aux chocs. Tout cela grâce à l'utilisation de plaques plus épaisses, d'un profil de plaque plus grand et à l'utilisation d'axes trempés à cœur, qui améliorent la durée de service.

Cliquez ici pour trouver les chaînes SKF sur notre catalogue en ligne.
SKF logo