Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Zone d'extrusion

Les forces extérieures qui agissent sur la tige de piston, en réaction au fluide présent dans le vérin, peuvent provoquer des pics de pression soudains. Ces pics peuvent être largement supérieurs à la pression de fonctionnement du système et peuvent extruder un joint de piston dans l'espace entre le piston et l'alésage, susceptible d'endommager le joint et d'altérer ses performances ainsi que le fonctionnement du vérin. Les matériaux de joint doivent être soigneusement sélectionnés pour éviter tout jeu d'extrusion (→ Jeu d'extrusion). Ce risque d'extrusion peut également être réduit en utilisant des joints avec bagues anti-extrusion (→ Joints de piston avec bagues anti-extrusion).
SKF logo