Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints de piston

Les joints de piston (fig. 1) maintiennent le contact d'étanchéité entre le piston et l'alésage du vérin. Les pressions différentielles, qui agissent sur le piston pour rentrer ou sortir la tige, peuvent être supérieures à 400 bar. La pression agissant sur le joint de piston augmente les forces de contact entre le joint de piston et la surface du vérin. Les propriétés de surfaces des surfaces d'étanchéité sont donc essentielles pour des performances optimales des joints (Propriétés de l'état de surface).

Les joints de piston sont généralement classifiés sous les catégories joints simple effet (pression agissant sur un côté uniquement) et double effet (pression agissant sur les deux côtés).

Joints de piston double effet

Joints de piston simple effet

ProfilDescription
UNP

Profil en U en polyuréthane ; simple effet ; utilisable sur vérins double effet avec deux joints disposés en O ; convient aux applications moyennes
Informations supplémentaires
→ Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
Liste de dimensions en pouces [pdf]

Joints de tige qui peuvent être utilisés comme joints de piston

Ces profils de joints de tige ont été conçus avec la même géométrie intérieure et extérieure. En conséquence, ils peuvent également être utilisés comme joints de piston (→ Joints de tige utilisés comme joints de piston simple effet).

ProfilDescription
PTB

→ Informations supplémentaires
→ Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
Liste de dimensions en pouces [pdf]
STD

→ Informations supplémentaires
→ Données de profil
Liste de dimensions en pouces [pdf]
DZ

→ Informations supplémentaires
→ Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
Liste de dimensions en pouces [pdf]
SKF logo