Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Matériaux

En fonction du profil et des caractéristiques souhaitées de ses composants, un joint de piston peut comprendre un ou plusieurs matériaux. Les matériaux standard utilisés pour les joints de piston sont le polyuréthane thermoplastique (TPU), le polytétrafluoroéthylène (PTFE), le polyamide (PA) et le caoutchouc nitrile (NBR). Les matériaux standard utilisés pour un profil spécifique sont indiqués à la section Vue d'ensemble des profils ainsi que dans les sections correspondantes pour chaque profil.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Matériaux.
SKF logo